등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 35-60 | 44-75 |
상용 | 32-54 | 40-67 |
발전기 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 연료 유형 | 사양 시트 |
---|---|---|---|---|---|
C44 D5 | 50 | 40 / 32 | 44 / 35 | 디젤 | SS29-CPGK |
C40 D6 | 60 | 45 / 36 | 50 / 40 | 디젤 | NAS-5872-EN |
C55 D5 | 50 | 50 / 40 | 55 / 44 | 디젤 | SS3-CPGK |
C50 D6 | 60 | 56 / 45 | 62 / 50 | 디젤 | NAS-5873-EN |
C66 D5 | 50 | 60 / 48 | 66 / 52 | 디젤 | SS29-CPGK |
C60 D6 | 60 | 67 / 54 | 75 / 60 | 디젤 | NAS-5873-EN |
찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.
지금 해당 사이트를 열고 있습니다.
감사합니다.