RV 파워의 표준.
80년이 넘는 세월 동안 RV로 도로를 질주할 준비를 마친 고객과 커민스는 한결같이 함께해 왔습니다. Green Onan 발전기는 가는 곳이 어디든 늘 마음 편하게 이동할 수 있도록 제작되었습니다. 업계 최대 서비스 네트워크를 통해 항상 가깝게 도와드립니다. 커민스와 함께 멈춤 없이 움직이십시오.
다음으로 이동: 혜택 | 기능 | 참여 | 문의 | 보증 및 지원
RRV 역사상 가장 많이 팔린 발전기.
믿을 수 있는 엔진 파워
자가 진단 기능부터 고품질의 순수 사인파 출력에 이르기까지, Green Onan 발전기는 믿을 수 있는 엔진 파워를 제공합니다.
폭넓은 분야에 대한 지원
50개 주와 캐나다에 걸쳐 1,500개 이상의 서비스 센터가 있다는 것은 커민스가 필요할 때 24/7 바로 그곳에 있다는 것을 의미합니다.
쉬운 작도
원격 시작 제어이든, 설치 친화적인 자동 시작 시스템이든 Green Onan 발전기는 많은 엔진 파워를 공급하면서도 사용하기 쉽습니다.
전체 제품 라인
원격 시동 제어와 같은 최신 기술의 발전이 돋보이는 다양한 디젤, 가솔린 및 액체 프로판 발생기 및 액세서리 중에서 선택하십시오.
상세히 보기: Onan QG 2800i
조용한 힘. Onan QG 2800i를 요약할 수 있는 한 마디입니다. 소음 및 진동 수준이 감소된 고효율 가솔린 발전기로, 승차감을 좀 더 부드럽게 하면서도 연료 소비를 낮추고 화물 용량을 증가시킵니다.
- 전자식 연료 점화 기화기 바니싱, 연간 유지 보수, 자동 고도 조정이 없음을 의미합니다.
- 40% 더 큰 오일 용량 냉각 효과를 높이고 유지 보수 간격을 개선합니다.
- 화물 용량 증가를 위해 이전 모델보다 9% 더 경량
- 가스 또는 L (프로판) 및 EVAP 모델에서 사용 가능, 대체 연료 탱크 필요 없음
- 가변 속도 PMA 발전기 소음, 진동 및 연료 소비를 줄입니다.
그린 발전기
소형 가솔린, LP-액상 또는 기화 솔루션으로부터 대형 디젤 모델에 이르기까지, Green Onan 발전기는 내 RV에 필요한 요건을 충족합니다.
Green Onan 발전기를 구매하려 하십니까? 당사의 전문가 네트워크에서 귀하와 가장 가까운 곳을 찾아보세요.
직원이 한 명뿐이었던 한 남자가 1920대에 전동 공구 사업을 시작했습니다. 볼품 없던 사업이 이제 가정, 교통 그 이상을 지원하는 산업 주도 기업인 커민스로 빠르게 성장했습니다.
매뉴얼에서부터 출간물에 이르기까지, 커민스 제품을 위해 필요한 모든 것을 찾아보실 수 있습니다. 커민스 패밀리가 되신 것을 환영합니다.
발전기에 관한 대화
양식을 작성하면 담당자가 연락을 드립니다.
당사의 보증 철학
보증에 관한 커민스의 기본 원칙은 간단합니다. 당사는 커민스 부품 또는 공장 제작상의 결함으로 인해 고장난 부품을 수리하기 위해 비용을 지불하는 데 동의합니다.
RV 응용 분야에 사용되는 RV 발전기의 경우 보증 시작일로부터 3년 또는 2,000시간 중 빠른 날짜로부터 3년 동안 보호받을 수 있습니다. 비 RV 응용 분야에 사용되는 RV 발전기의 경우 보증 적용 기간은 보증 시작일로부터 1년 또는 1,000시간 중 빠른 날짜입니다. 보증 기간 연장 상품도 구매할 수 있으며 이는 보증 시작일로부터 5년 또는 3,000시간 중 빠른 날짜에 적용됩니다.
RV를 최대한 활용하세요!
등록하고 모든 RV 사용자가 즐길 만한 팁과 인사이트를 받아보세요.
커민스가 도와드립니다
RV 발전기 핸드북
핸드북 RV 발전기 핸드북에는 새 발전기를 사용하고 유지 관리하는 데 필요한 기본 정보가 포함되어 있습니다. 또한, 유지 보수, 부품 및 서비스 정보와 함께 작동에 대한 유용한 팁이 포함되어 있습니다. 이 핸드북은 모든 새로운 커민스 발전기와 함께 제공되는 작업자 매뉴얼에 포함되는 보다 구체적인 정보에 대한 일반적인 보충 자료입니다.
RV 발전기 딜러 디렉토리
RV 발전기 딜러 디렉토리는 가까운 공인 RV 서비스 딜러를 쉽게 찾고 연락할 수 있는 빠른 참고 자료입니다. 여기에는 커민스 판매 및 서비스 위치와 주별로 알파벳순으로 구성된 공인 RV 서비스 딜러가 모두 포함되어 있습니다.
RV 발전기 전체 라인 브로셔
커민스는 전동식 및 견인식 RV용으로 특별히 설계된 가장 완벽한 발전기 제품군을 제공합니다. 이 문서에서는 발전기의 성능, 소음 수준, 순정 부품 및 지원에 대한 유용한 정보를 찾을 수 있습니다.
RV 발전기 매뉴얼
가장 인기있는 RV 발전기 설명서 사본을 찾아보십시오.
RV 발전기 액세서리 설명서
이 카탈로그에는 커민스 Onan QG™ 및 QD™ RV 발전기 모델에 대한 모든 액세서리가 나열되어 있습니다. 지역 커민스 유통 업체에 직접 주문할 수 있습니다.
커민스 Onan RV 발전기 그린 라벨 부품 참조 가이드
그린 라벨 부품은 커민스 Onan 발전기가 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 특별히 설계 및 제작되었으며 커민스 Onan 부품 보증이 적용됩니다.
커민스 RV 뉴스 구독하기