믿을 수 있는 전력 공급으로의 강력한 링크
커민스 전력 발전은 다양한 변환 스위치와 바이패스 차단을 통해 가정, 상업용 시설, 필수 분야에 이르는 다양한 환경에서 필요로 하는 안정적인 전력 변환을 제공합니다.
커민스 통합 전력 시스템 솔루션의 일부로서, 당사의 변환 스위치(자동 및 비자동)는 검증된 기술을 바탕으로 필수 산업 분야에서 고장이 없고 믿을 수 있는 뛰어난 성능을 구현합니다. 커민스의 변환 스위치는 유연성과 운용 편의성을 염두에 두고 설계되었습니다. 커민스 발전기 세트(스위치기어 및 병렬 제어)와 결합하면, 비용 효과를 최대화 하면서 안정적인 성능을 보장하는 강력한 파워 시스템을 제공할 수 있습니다.
저전압 환경의 범위 전체에서 사용이 가능하도록 40~4,000 amp의 다양한 표준 스위치가 제공되며, 또한 특별한 프로젝트 요건을 위한 맞춤형 스위치도 제공됩니다.
특징과 기능:
- 최대 200 kA의 폐쇄 정격
- 최대 150 kA의 단기간 정격
- 정교한 PowerCommand® 컨트롤
- 네트워크 커뮤니케이션과 원격 모니터링 기능
- 이벤트 로그, 향상된 결함 코드, 경고 목록, 전력 상황 이력, 자원 통계를 갖춘 개선된 진단 기능
- 통계를 통해 더욱 향상된 진단 기능
- 자동/비자동, 서비스/비서비스 엔트런스 구성
- 바이패스 차단 및 서비스 엔트런스 구성
- 개방형 또는 폐쇄형 전환
- UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD, NEMA ICS 10를 포함한 글로벌 기관 승인
커민스 글로벌 유통 채널은 발전기, 병렬 스위치기어, 자동 변환 스위치로부터 현지에서의 설계/구축 지원 및 서비스에 이르기까지 완전한 통합 전력 시스템을 한 곳에서 해결할 수 있는 공급원입니다. 커민스의 글로벌 유통망은 전 세계적으로 수 천, 수 만 개의 설비를 구축했습니다.