발전기 세트 제어장치

커민스는 1960년부터 발전기 병렬 솔루션을 설계해왔으며 1990년대 초반에 최초의 온보드 마이크로프로세서 기반 발전기 세트 제어 분야를 개척했습니다.

세계 곳곳에서 수십만 대의 장치가 작동하고 있는 PowerCommand® 발전기 세트 병렬 제어는 신뢰성과 믿음을 확립하고 이에 대한 입증된 기록을 보유합니다.

PowerCommand® 제어3300

 

커민스 발전기 PowerCommand® 제어 장치는 모든 전력 시스템 애플리케이션 요건에 적합한 동기화, 부하 공유, 보호, 계량, 모니터링을 담당하는 발전기 세트 디지털 병렬 제어 장치입니다.

종합 자율 발전기 세트 제어 및 통합, 주파수 및 전압 정밀 조정, AmpSentry™ 보호, 오류 감지, 경보 알림을 제공하며 NFPA 110 레벨 1을 준수합니다.

모든 제어는 분산형 논리 아키텍처로 설계되며 첫 시작 중재, 동기화, 부하 공유, 거버넌스와 같은 모든 병렬 기능을 담당하고 종합 시스템 통합 및 안정성을 위한 정교한 보호 요소를 장착했습니다.

가까운 딜러 찾기
노트북을 들여다보는 두 작업자

전체 시스템 통합

PowerCommand® 제어는 여러 개의 정교한 제어 구성 요소를 단일 제어 패키지로 통합하여 전체 통합 전력 시스템에 대해 안정적인 병렬 제어를 제공하고 시스템 수명주기 전반에 걸쳐 간단한 시스템 설정 및 작동을 실현합니다.

통합 전력 시스템 자세히 보기
안전모를 쓴 공장 노동자

신뢰성을 위한 설계

모든 PowerCommand® 제어는 현재 UL, NFPA, ISO, IEC, CSA, CE 표준에 부합하도록 설계, 제조, 테스트, 인증되었습니다. Cummins AmpSentry™가 뒷받침하는 컨트롤은 항상 자체와 시스템을 보호하여 내부 손상을 방지합니다.

AmpSentry™ 자세히 보기
노트북 클로즈업

데이터의 힘

커민스 PowerCommand Cloud™ 원격 모니터링 솔루션을 사용하면 언제 어디서나 시스템 상태를 확인하고 중요한 알림에 접속할 수 있습니다.

커민스 PowerCommand Cloud™ 자세히 보기

전력 전문가들이 전력 전문가들을 위해 제조

시스템의 모든 주요 구성요소(엔진, 교류발전기, 발전기 세트, 전송 스위치, 제어 시스템)는 커민스가 제조합니다. 이로써 시너지 효과를 겨냥해 설계한 모든 구성요소의 성능 최적화를 보장합니다. 통합 설계는 모든 요건을 단일 소스로 해결하는 설치 및 서비스 프로세스 단순화를 실현합니다.

커민스의 첨단 전기 서비스팀은 전담 프로젝트 관리자 및 서비스 기술자와 협력하여 배송 후 서비스는 물론 기계 및 전기 업그레이드 등 첨단 전기 시스템 서비스를 글로벌 네트워크를 통해 제공합니다.

커민스 기술자

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.