주택용 변환 스위치

주택용 변환 스위치

정격 전류(A) 100 - 400

커민스 주택용 변환 스위치는 커민스 주택용 발전기와 통합되어 있습니다. 이 두 제품은 변환 스위치 안전 규격 UL 1008 인증을 획득했습니다.

클릭하여 견적 신청하기

개요:

이 스위치와 발전기 조합은 간편하고 더 빠른 설치를 위해 특별히 설계되었습니다. 안정적인 유틸리티 전압이 복구되면 변환 스위치가 자동으로 전기 부하를 발전기에서 유틸리티로 변환합니다. 주택 거주자가 어떤 작업도 할 필요가 없습니다. 커민스 주택용 변환 스위치는 서비스 엔트런스 모델에서도 공급됩니다. 서비스 엔트런스 버전도 UL 1008 인증을 획득했고 UL 489 인증 회로 차단기를 사용합니다.

모델명 정격 전류(A) 사양 시트
RA100A 100 NAS-5810-EN
RA200A 200 NAS-5810-EN
RA400A 400 NAS-5810-EN
RA100A SE 100 NAS-5810-EN
RA200A SE 200 NAS-5810-EN
RA400A SW 400 NAS-5810-EN
RSS100A 100 A-1568
RSS200A 200 A-1568


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.