OTEC 변환 스위치

OTEC 변환 스위치

정격 전류(A) 40 - 1200

OTEC 자동 전송 스위치 시리즈는 상용 전력원과 발전기 세트 모니터링을 위한 기본 기능, 발전기 세트 시동, 비상 대기 전력 응용 분야를 위한 부하 전송 기능을 제공합니다.

클릭하여 견적 신청하기

개요:

OTEC 전송 스위치는 두 전력원을 모두 모니터링하고, 발전기 시동을 위한 신호를 보내고, 자동으로 전력을 변환하고, 유틸리티가 복구되고 안정화되면 상용 전력원으로 부하를 복원합니다. 완전 통합 컨트롤러는 실용적인 기능을 위해 설계되었고 운용 편의성을 위해 LED 표시등과 디지털 누름 버튼이 제공됩니다.

커민스 발전기 스위치는 수천 번의 전환 주기를 견딜 수 있도록 제작되어 최대한의 믿을 수 있는 작동을 보장합니다. 그 이점은 다음과 같습니다.

  • 용이한 서비스/액세스 - 플러그 연결, 도어 장착형 컨트롤, 넓은 접근 공간, 호환되는 터미널 표시로 접근이 간편합니다.
  • 고급 전송 스위치 메커니즘 - 양방향 선형 모터 액추에이터가 복잡한 기어나 연결 장치 없이 사실상 마찰이 없는 일정한 힘의 직선 전송 스위치 동작을 제공합니다.
  • Break-Before-Make 동작 - 3극과 4극/스위치 중립 스위치 둘 다에 독립적인 break-before-make 동작이 사용됩니다.
  • 주 접점 - 별도의 아크 표면과 다중 리프 슈트가 있는 견고한 은합금 접점은 과부하 차단을 포함한 종합적인 시스템 전송 등급입니다.
  • 기계적 인터록 - 정상 및 비상 접점의 동시 차단을 방지합니다.
  • 포지티브 인터로킹 - 기계적 및 전기적 인터로킹이 전력 또는 제어 배선을 통한 소스 간 연결을 방지합니다.
  • 수동 작동 - 수동 작동 핸들, 차폐 종단 및 오버 센터 유형 접촉 메커니즘을 통해 전원이 차단된 상태에서 효과적인 수동 작동이 가능합니다.
  • 마이크로프로세서 제어 - 완전한 기능을 갖춘 PowerCommand® 40 마이크로프로세서 제어는 용이한 설정 및 정확성을 위해 모든 기능, 설정 및 조정을 소프트웨어로 수행할 수 있는 표준입니다.
  • 서비스 엔트런스 옵션 사용 가능

 

PowerCommand®40 전송 스위치 제어 장치 기능 및 주요 특징:

  • 디지털 디스플레이 - PowerCommand® 40는 선명한 백라이트 LCD 디스플레이를 제공하여 시스템 작동 상태, 상황별 아이콘 및 경고를 표시합니다.
  • PC 및 전면 패널 구성 - PC 소프트웨어를 사용하여 모듈을 쉽게 구성할 수 있습니다. 전면 패널 선택 편집도 가능합니다.
  • 구성 가능 디지털 I/O -구성 가능한 디지털 입력 및 출력을 통해 PowerCommand® 40를 다양한 애플리케이션 용도에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
  • 통신 기능 - 옵션인 MODBUS RS485 통신을 사용하면 전송 스위치를 외부 BMS 또는 Scada 시스템에 통합할 수 있습니다.
  • 내장형 프로그래밍 지원 엑서사이저 - 발전기의 사전 설정 자동 시동 및 중지 및 전송을 수행하는 ATS를 중지(자동 모드에 있을 때)를 구성합니다. 부하 유뮤에 관계 없이 실행합니다.
  • 테스트 모드 - 부하 유뮤에 무관한 테스트 시스템.

otec_display_labelled_1.jpg

 

고객의 위치와 분야에 상관없이 커민스는 항상 전문 기술을 제공

커민스는 디지털 마스터 컨트롤 서비스 및 유지관리와 관련하여 고객에게 비할 데 없는 마음의 평화를 제공합니다. 6개 대륙에 걸쳐 190개국 이상에서 서비스 기술자, 엔지니어, 8,00여 딜러 지점, 500여 부품 유통 시설로 이루어진 글로벌 시스템이 현지 전담 담당자를 통해 동급 최고의 애프터마켓 기능을 지원합니다.

 

전송 스위치
모델명 정격 전류(A)
OTECA 40, 70, 125(3극)
OTECB 150, 225, 250
OTECC 300, 400, 600
OTECD 800, 1000
OTECE 1200

 

서비스 엔트런스 전송 스위치
모델명 정격 전류(A)
OTECSEA 40, 70, 100, 125
OTECSEB 150, 200, 225, 260
OTECSEC 300, 400, 600
OTECSED 800, 1000
모델명 정격 전류(A) 사양 시트
OTECB 40-1200 S-1464
OTECC 40-1200 S-1464
OTECD 40-1200 S-1464
OTECE 40-1200 S-1464
OTECA 40-1200 S-1464
  • 전압 정격 - 최대 600 V AC, 50 또는 60 Hz.
  • 아크 차단 - 다중 리프 아크 슈트가 안정적인 아크 차단을 제공합니다.
  • 중성선 - 러그가 있는 전 전류 정격 중성선은 인클로즈에 설치되는 3극 전송 스위치의 표준입니다.
  • 보조 접점 - 스위치 위치를 나타내는 2개의 고립형 접점(각 소스에 대해 하나씩)이 고객이 사용할 수 있도록 제공됩니다. 접점은 보통 열려 있으며 소스에 대한 연결을 나타내기 위해 닫힙니다. 쉽게 액세스할 수 있도록 단자대에 배선되었습니다. 정격은 10 A 연속 및 250 V AC 최대입니다.
  • 작동 온도 - -22 ˚F (-30 ˚C) ~ 140 ˚F (60 ˚C)
  • 보관 온도 - -40 ˚F (-40 ˚C) ~ 140 ˚F (60 ˚C)
  • 습도 - 최대 95 % 상대, 비응축
  • 고도 - 성능 저하 없이 최대 10,000 ft(3,000 m)
  • 서지 내력 등급 - IEEE C62.41(카테고리 B3) 및 IEEE C62.45의 요구사항에 따른 전압 서지 성능 및 테스트
  • 총 전송 시간(소스 간) - 정상 전압이 액추에이터에 적용되고 프로그래밍된 전환이 활성화되지 않은 상태에서 60Hz에서 6 사이클을 초과하지 않습니다.
  • 수동 작동 - 전송 스위치 메커니즘은 수동으로 전송하는 수단을 갖추고 있습니다. 수동 작동을 시도하기 전에 모든 소스의 전원을 차단해야 합니다.


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.