GTEC 제품 유닛 디스플레이, 열려있는 상태와 닫힌 상태

GTEC 변환 스위치

정격 전류(A) 40 - 2000

GTEC 자동 전송 스위치는 정상 및 발전기 세트 소스 모니터링, 발전기 세트 시작, 부하 전달 기능을 실현하는 작고 경제적인 패키지에 신뢰성과 유연성을 결합시켰습니다. GTEC 자동 전송 스위치는 IEC 비상, 대기 및 선택적 대기 애플리케이션에 이상적입니다.

클릭하여 견적 신청하기

개요:

GTEC 전송 스위치의 마이크로프로세서 제어는 유틸리티 및 비상 대기 발전기 전원을 모니터링합니다. 유틸리티 전력에 문제가 있거나 만족스럽지 않으면 제어 장치가 발전기를 시작한 다음 유틸리티에서 발전기로 부하를 전송합니다. 안정적인 유틸리티 전력이 반환되면 스위치가 자동으로 부하를 유틸리티로 다시 전송합니다.

PowerCommand® 40-2 전송 스위치 제어

비상 대기 전력 애플리케이션을 위한 1차 소스 및 발전기 세트 모니터링, 발전기 세트 시작, 부하 전송 기능에 필요한 기본 기능을 갖춘 정교한 마이크로프로세서 기반 제어입니다. 제어 장치는 광범위한 애플리케이션 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 고도로 사용자정의 가능한 고객 입력/출력을 제공합니다.

gtec-디스플레이-라벨드.JPG

 

제어 기능 예:

  • 디지털 디스플레이 - PowerCommand® 40-02는 선명한 백라이트 LCD 4라인 텍스트 디스플레이를 제공하여 시스템 상태, 상황별 아이콘 및 경고. 디스플레이에는 작동 상태를 나타내는 9 빨간색 및 녹색 LED도 장착되어 있습니다.
  • 진단 및 보고 - 향상된 오류 코드, 경고 목록, 전력 이벤트 기록, 소스 통계가 포함된 자세한 이벤트 로깅은 서비스 이벤트 중 진단 기능을 향상하고 보고 요건을 충족하는 기능을 제공합니다.
  • Modbus 네트워크 통신 - Modbus 네트워크 통신이 가능합니다. 표준 Modbus RTU RS485 연결(1 직렬 포트).
  • 무전압 접점 릴레이 - 구성 가능한 무전압 디지털 입력 및 출력을 통해 PowerCommand® 40-20 제어를 다양한 애플리케이션 용도에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
  • PC 및 전면 패널 구성 - PC 소프트웨어를 사용하여 모듈을 쉽게 구성할 수 있습니다. 전면 패널 선택 편집도 가능합니다.
  • 손쉬운 서비스 및 액세스 - 지점 간 연결을 최소화하고 호환 터미널 표시가 있는 내장형 플러그 앤 플레이 제어 기능은 서비스를 단순화합니다.

 

고객의 위치와 분야에 상관없이 커민스는 항상 전문 기술을 제공

커민스는 디지털 마스터 컨트롤 서비스 및 유지관리와 관련하여 고객에게 비할 데 없는 마음의 평화를 제공합니다. 6개 대륙에 걸쳐 190개국 이상에서 서비스 기술자, 엔지니어, 8,00여 딜러 지점, 500여 부품 유통 시설로 이루어진 글로벌 시스템이 현지 전담 담당자를 통해 동급 최고의 애프터마켓 기능을 지원합니다.

모델명 정격 전류(A)
GTECA 40, 63
GTECB 100, 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630, 800
GTECF 1000, 1250
GTECG 1600, 2000

 

모델명 정격 전류(A) 사양 시트
GTECA 40, 63 SG-1478L
GTECB 100, 125 SG-1478L
GTECC 160, 200, 225, 250 SG-1478L
GTECD 350, 400, 500 SG-1478L
GTECE 630, 800 SG-1478L
GTECF 1000, 2000 SG-1478L
GTECG 1600, 2000 SG-1478L

마이크로프로세서 제어:

  • 완전한 기능을 갖춘 PowerCommand® 40-02 마이크로프로세서 제어는 전면 디스플레이 패널을 통해 작업자 사용을 단순화하도록 설계되었으며 모든 설정 및 조정과 함께 GTEC의 표준입니다.

작동 모드:

  • 발전기 세트 애플리케이션에 대한 유틸리티
  • 프로그래밍된 시간 동안 두 소스에서 부하를 완전히 차단하기 위해 프로그래밍된 전환 열기
  • 동기화 확인 모니터 및 프로그래밍된 전환 백업이 있는 개방형 전환
  • 부하 유무에 관계없이 실행 모드 및 테스트 모드

서비스 및 액세스 용이성:

  • 도어 장착형 컨트롤
  • 넓은 접근 공간과 호환되는 터미널 마케팅으로 쉽게 접근 가능

포지티브 인터로킹:

  • 기계적 연동으로 전력 접점을 통한 소스 간 연결 방지

솔레노이드:

  • 강력하고 경제적인 솔레노이드 전원 GTEC 전송 스위치

고급 전송 스위치 메커니즘:

  • Break-before-make 동작이 있는 진정한 전송 스위치 메커니즘

연속 정격:

  • 명판 등급까지 적용 가능

주요 연락처:

  • 다중 리프 아크 슈트가 있는 은 합금 접점의 정격은 100% 부하 중단입니다. 일상적인 접점 정비가 필요하지 않으며 100% 연속 전류 정격을 제공합니다.
     


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.