btpc 전송 스위치 제품

BTPC 바이패스 차단 변환 스위치

정격 전류(A) 150 - 1000

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아프리카 & 중동,  멕시코,  필리핀,  아르헨티나,  브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  콜롬비아,  중미,  유럽,  싱가포르,  한국,  일본

개요:

BTPC 바이패스 절연 전송 스위치는 절연 장치가 있는 인출형 ATS와 수동 바이패스 스위치를 결합하여 미션 크리티컬 애플리케이션에서 중복 전력 전송 및 재전송 기능을 제공합니다.

BTPC 스위치는 중단 없이 부하를 전송하기 위한 폐쇄형 변환 방식으로 제공됩니다. 기존의 전환 스위치와 마찬가지로, BTPC 전송 스위치는 상용 전력과 대기 발전기 사이에서 전기 부하를 전송하도록 설계되었습니다.

이 스위치는 두 전력원을 모두 모니터링하고, 발전기 시동을 위한 신호를 보내고, 자동으로 전력을 전송하고, 유틸리티가 복구되고 안정화되면 상용 전력원으로 부하를 복원합니다.

앰프:

  • 150A – 1000A

바이패스 절연:

  • 절연 장치가 있는 인출형 자동 전송 스위치와 수동 바이패스 스위치를 결합합니다
  • 부하에 대한 믿을 수 있는 전력 공급이 요구되는 핵심적인 사용 분야에서 중복 전력 전송 및 재전송 기능을 제공합니다

바이패스:

  • 바이패스 스위치와 전송 스위치는 전기 등급이 동일합니다
  • 바이패스 접점은 바이패스 작동 중에만 전류를 전달합니다

기계적 플래그 및 전송 스위치:

  • 바이패스 및 전송 스위치 위치를 나타냅니다

용이한 작동:

  • 바이패스 및 절연 기능이 간단하여 두 개의 작동 핸들만 필요합니다

인출 위치:

  • 안전을 위해 도어를 닫은 상태로 연결, 테스트 및 절연됩니다

대형, 3포인트 래치:

  • 나사로 고정하지 않고도 도어가 닫힌 상태를 유지하도록 합니다

포지티브 인터로킹:

  • 기계적 및 전기적 인터로킹이 전력 또는 제어 배선을 통한 소스 간 연결을 방지합니다
     
모델명 정격 전류(A) 사양 시트
BTPCG 150-4000 S-1271
BTPCH 150-4000 S-1271
BTPCJ 150-4000 S-1271
BTPCB 150-4000 S-1271
BTPCC 150-4000 S-1271
BTPCD 150-4000 S-1271
BTPCE 150-4000 S-1271
BTPCF 150-4000 S-1271


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.