qsm11

상업/산업용 QSM11

주파수(Hz) 60
인증  EPA 티어 3 
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 300 375
상용 270 337-338

사용 분야

상업 및 산업용 

개요:

  • Cummins® 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진이 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 영구 자석 발전기(PMG) - 향상된 모터 시동 및 결함 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 제어 시스템 - PowerCommand® 전자식 컨트롤은 기본 장비로서,  자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, AmpSentry™ 보호, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 준수를 포함해 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 냉각 패키지는 최대 52°C(126 °F) 주위 온도까지 믿을 수 있는 작동을 구현합니다.
  • 인클로저 - 내후성 소음 감쇠 인클로저도 옵션으로 제공됩니다.
  • 연료 탱크 - 이중 벽 하부 탱크도 제공됩니다.
  • NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
  • 보증
발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 연료 유형 인증 사양 시트
DQHAB 60 338 / 270 375 / 300 디젤 EPA 티어 3 S-1586
C300D6R 60 337 / 270 375 / 300 디젤 EPA 티어 3 S-1553


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.