QSL9 I-범위 발전기

QSL9 I-범위

주파수(Hz) 50, 60
인증 해당 없음
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 240-300 300-370
상용 216-270 270-338

사용 분야

주택용 대기 전력 상용/산업용

개요:

  • 이 커민스 상용 발전기는 고정형 대기 전력 및 주 전원을 위한 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 발전 시스템입니다. 커민스 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진은 믿을 수 있는 전력, 저배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 옵션형 영구 자석 발전기(PMG) - 향상된 모터 시동 및 결함 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 교류기 - 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능, 등급 H 절연을 제공합니다.
     
엔진 4사이클, 인라인, 터보차저, 차지 에어쿨링
보어 114mm(4.5in.)
스트로크 145mm(5.7in.)
배기량 8.8리터(543 in3)
실린더 블록 주철, 6실린더
배터리 용량 100AH
배터리 충전 교류 발전기 70 A
시동 전압 24V, 음극 접지
연료 시스템 직접 분사
연료 필터 스핀온 연료 필터 - 물 분리기, StrataPore, 수명 연장 보장
에어 클리너 유형 중형, 건식 교체 부품, OptiAir 기술, 2단 에어 필터
윤활유 필터 유형 스핀온 풀 플로우 필터, StrataPore 기술, 수명 연장
기본 냉각 시스템 QSL9-G13 구동 세트용 113°F(45°C) 앰비언트 라디에이터

 

발전기 모델 엔진 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 연료 유형 인증 데이터 시트 제목
C300D5I QSL9-G5 50 270 / 216 300 / 240 디젤 해당 없음 QSL9 I-범위
C330D5I QSL9-G5 50 300 / 240 330 / 264 디젤 해당 없음 QSL9 I-범위
C350D5I QSL9-G13 50 315 / 252 350 / 280 디젤 해당 없음 D-6601 QSL9 I-범위
C250D6I QSL9-G5 60 281 / 225 312 / 250 디젤 해당 없음 QSL9 I-범위
C275D6I QSL9-G5 60 310 / 248 344 / 275 디젤 해당 없음 QSL9 I-범위
C300D6I QSL9-G5 60 338 / 270 370 / 300 디젤 해당 없음 QSL9 I-범위
  • 출력 대 중량비가 우수한 전기능 전자 엔진
  • 교류 발전기 - H등급 절연으로 우수한 효율 제공
  • 주변 기능이 높은 냉각 시스템
  • 일체형 작동을 위한 통합 연료 탱크
  • 4포인트 리프팅
  • 첨단 마이크로프로세서 기반 동기화 호환 컨트롤러
  • 특수 인클로저 설계와 향상된 시스템 성능
     


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.