QSL9-G9

렌탈용 QSL9-G9

주파수(Hz) 50, 60
인증  EPA 티어 4F 
등급 kW kVA
비상 전원 275-294 235-344
상용 250-284 227-313

사용 분야

렌탈 발전기

제공되는 지역

미국 및 캐나다

개요:

이 커민스® 렌탈 패키지는 대기 전력 및 상용 전력의 응용 분야를 위해 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 이동식 발전 시스템입니다.

엔진 모델: QSL9-G9

교류기 데이터 시트: HCI434E (208/240/480)

Tier 등급: Tier IV

설계: 4행정, 인라인, 터보차저, 애프터쿨링

보어: 114 mm(4.5 in.)

스트로크: 145 mm (5.7 in.)

배기량: 8.9 리터(543 in3)

실린더 블록: 주철, 인라인 6 실린더

배터리 용량: 2 x 760 cca

배터리 충전 교류기: 70 A

시동 전압: 24 V, 음극 접지

연료 시스템: 직접 분사 HPCR 시스템

연료 필터: 스핀온 연료 필터, 물 분리기

에어 클리너 유형: 2단, 건식 교체 부품, 분진 배출기

윤활유 필터 유형: 싱글 스핀온, 풀 플로우

기본 냉각 시스템: 122°F(50 °C) 주위 온도

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 인증 사양 시트
C275D2RE 50 227 / 284 235 / 294 EPA Tier 4F NAS-5959-EN
C275D2RE 60 313 / 250 344 / 275 EPA Tier 4F NAS-5959-EN

커민스 디젤 엔진

  • 미국 Tier IV Final 및 EU SIIIa 인증을 획득한 커민스 QSL9-G9 엔진으로 디젤 분진 필터(DPF)를 사용하지 않고도 배출량 한도를 충족
  • 50 또는 60 Hz 작동을 위한 이중 속도 엔진
  • 통합 후처리 시스템이 장착된 고성능 전자 엔진 컨트롤이 뛰어난 연료 효율성과 배출가스 저감을 실현
  • 고압 커먼레일 연료 시스템이 엔진 소음과 매연을 감소
  • 커민스 Direct Flow™ 공기 여과 장치가 향상된 공기 관리, 더 긴 사용 수명, 서비스 편의성을 제공
  • 최적화된 입자/물 분리 성능의 2단 연료 여과

제어 기능

  • 오늘날 시판되는 제품들 중에서 가장 앞서고 믿을 수 있고 성능이 우수한 발전기 제어 시스템
  • PowerCommand 3.3©와 MLD(Masterless Load Demand) 기술이 가변적 부하 수요에 맞게 스마트 적응 전력을 구현하고, MLD 적용 발전기는 병렬화된 발전기에서 정보를 공유
  • 컨트롤이 주파수와 전압을 정밀하게 조절하고, 알람과 상태 메시지가 사용하기 쉬운 하나의 인터페이스에 표시

엔진 컨트롤

  • 오일 압력 및 냉각수 온도 게이지
  • 연료 레벨 게이지, 디젤 배기 유체(DEF) 레벨 게이지, 배터리 전압 게이지
  • 시간 계측기
  • 엔진 제어 모듈은 원격 시동 기능을 포함

Stamford 교류기

  • 전압 선택 스위치가 달린 12리드 재연결형 교류기
  • 비선형 부하 응용 분야에서 성능 향상을 위한 영구 자석 여기

렌탈 패키지 엔클로저

  • 캠락 배전반
  • 소음 감쇠, 화이트 파우더 코팅 잠금형 엔클로저
  • 게이지가 달린 24시간 연료 탱크(75% 상용 전력)
  • 상단부 장착, 단일점 승강
  • 122°F(50°C) 주위 온도, 100% 대기 전력에 적합한 냉각 시스템
  • 완전 엔진 유체 보관통
  • 4위치 전압 선택 스위치(277/480 또는 139/240 또는 120/208 VAC 3상 또는 120/240 VAC 1상)
  • 육상 전력(15 A/120 V) - 냉각수 히터 및 배터리 충전기용
  • 편리하게 배치된 아날로그 게이지와 인간 기계 인터페이스(HMI) 디스플레이

렌탈 패키지 옵션

  • 옵션 보조 연료 및 DEF 연결부
  • 대용량 중앙 장착 잭, 볼 또는 핀틀 히치가 달린 DOT 승인 전기식 브레이크 트레일러
  • 대용량 중앙 장착 잭, 볼 또는 핀틀 히치가 달린 DOT 승인 유압식 브레이크 트레일러


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.