커민스 QSK60G 발전기

QSK60G 가스 발전기 시리즈

주파수(Hz) 50, 60
인증 글로벌 규제 준수
연료 유형 희박 연소 가스

QSK60G는 상용 전력과 피킹 전력의 사용 분야를 위해 가스 발전기 능력과 혁신적인 가스 기술의 종합 패키지를 제공하는 우수한 에너지 효율의 가스 발전기 시리즈입니다.

사용 분야

상용 전력 열병합 발전

개요:

 

QSK60G 가스 발전기 시리즈는 전 세계적으로 2GWE 넘게 설치된 검증된 성공 제품 중 하나입니다. 이 발전기 시리즈는 우수한 연료 효율성과 신뢰성, 낮은 정비 비용과 총 소유 비용을 제공합니다.

 

목표 산업

 

상업용/기관용 유틸리티 산업용
공항 매립지 광산
대학교 폐수 처리장 제조
교도소 그리드 퍼밍 오일/가스
쇼핑몰 혐기성 소화조 온실
  독립적인 전력 생산자 농업

 

세계적인 서비스 및 지원 네트워크

업계 최대의 글로벌 및 현지의 지원 네트워크를 갖고 있는 커민스는 전체 유통업체 네트워크를 소유하고 교육시키고 관리합니다. 고객들은 QSK60G를 가장 잘 알고 있고 공장 수준의 전문 기술을 갖춘 전문가의 서비스를 모든 수준에서 언제든지 이용할 수 있습니다.
 

지도 인포그래픽

발전기 모델 C995N5C C1160N5C C1200N5C C1400N5C C1540N5CC C1000N6 C1250N6 C1350N6 C1000N6C C1100N6C C1400N6C
Hz 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60
ISO 전기 효율 % 41.0 39.5 42.3 42.8 43.8 33.7 36.6 36.8 41.9 42.4 36.9
ISO 열 효율 % 42.8 49.1 43.5 42.0 46.5       45.2 45.2 50.0
ISO 연료 소비량 Kw 2425 2940 2836 3270 3513 3115 3550 3803 3115 2597 3795
사용 가능한 열 Kw 1116 1554 1325 1479 1744       1269 2026
데이터 시트 NAD - 6485 - EN D-3239 NAD - 5474 - EN NAD - 5478 - EN D-6019 D-6455  D-6454 D-6453 D-6203 D-6204 D-6452
발전기 모델 Hz 연료 유형 사양 시트 제목
C995 N5C 50 희박 연소 가스 S-1552 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1160 N5C 50 희박 연소 가스 S-1466 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1200 N5C 50 희박 연소 가스 S-1552 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1400 N5C 50 희박 연소 가스 S-1552 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1540 N5CC 50 희박 연소 가스 S-1552 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1000 N6 60 희박 연소 가스 S-1623 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1250 N6 60 희박 연소 가스 S-1623 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1350 N6 60 희박 연소 가스 S-1623 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1000 N6C 60 희박 연소 가스 S-1552 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1100 N6C 60 희박 연소 가스 S-1552 QSK60G 가스 발전기 시리즈
C1400 N6C 60 희박 연소 가스 S-1466 QSK60G 가스 발전기 시리즈
낮은 NOx 배출량:
  • 희박 연소 기술은 250mg/Nm3(0.5g/hp-hr)의 낮은 NOx 배출량을 제공합니다.
효율성:
  • 최신 희박 연소 엔진이 밀러 사이클 연소 및 완전 전자식 엔진 관리 시스템을 사용해 낮은 배출량과 43.8%까지의 높은 효율성을 제공합니다.
제어 시스템 통합:
  • PowerCommand 3.3 발전기 컨트롤은 기본 장비로서, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, AmpSentry™ 보호, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, 발전기에 설치된 사용자 인터페이스 패널을 포함한 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
냉각 시스템:
  • 원격 라디에이터 또는 열교환기와 연결할 수 있는 기능이 발전기에 탑재됩니다.
선택 가능한 전압 및 온도 상승:
  • 여러 크기의 교류기가 공급되어 전압 및 온도 상승을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 결함 제거 단락 기능, 베어링과 고정자의 RTD, 응축 방지 히터, 등급 F 또는 H 절연(자세한 내용은 교류기 데이터 시트 참조)을 제공합니다. 신뢰도가 낮은 그리드와 병렬 구성된 유틸리티에서 사용하도록 기계적으로 보강되었습니다.
영구 자석 발전기(PMG):
  • 여자 시스템이 향상된 모터 시동과 결함 제거 단락 기능을 제공합니다.

보증 정보



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.