QSK50 이미지

QSK50

주파수(Hz) 50, 60
인증 EPA Tier 4F, EPA Tier 2, TA Luft 2g, EPA Tier 4i
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 1120-1500 1400-1875
상용 1350-1365 1688-1706

사용 분야 선택

개요:

Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 연료 유형 제목
50, 60 1688 / 1350 1400 / 1120 디젤 QSK50
1706 / 1365 1875 / 1500 QSK50


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.