상업/산업용 QSK23
상업/산업용 QSK23
주파수(Hz) 60, 50
인증 EPA 티어 2
연료 유형 Diesel
등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 600-800 | 750-1000 |
상용 | 545-725 | 681-906 |
사용 분야
상업 및 산업용
개요:
- Cummins® 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진이 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
- 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
- 영구 자석 발전기(PMG) - 향상된 모터 시동 및 결함 제거 단락 기능을 제공합니다.
- 제어 시스템 - PowerCommand® 전자식 컨트롤은 기본 장비로서, 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, AmpSentry™ 보호, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 준수를 포함해 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
- 냉각 시스템 - 기본 본체 장착형 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 시험되었고 방출열에 대한 시설 설계 요건을 간소화합니다.
- 인클로저 - 내후성 소음 감쇠 인클로저도 옵션으로 제공됩니다.
- NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
- 보증
발전기 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 연료 유형 | 인증 | 사양 시트 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DQCA | 60 | 681 / 545 | 750 / 600 | 디젤 | EPA 티어 2 | S-1551 | 상업/산업용 QSK23 |
C825 D5 | 50 | 750 / 600 | 825 / 660 | 디젤 | SS12-CPGK | 상업/산업용 QSK23 | |
C900 D5 | 50 | 820 / 656 | 900 / 720 | 디젤 | EA_S_CC_22_EN | 상업/산업용 QSK23 | |
C900 D5 | 50 | 820 / 656 | 900 / 720 | 디젤 | EA_S_CC_22_EN | 상업/산업용 QSK23 | |
DQCB | 60 | 850 / 680 | 938 / 750 | 디젤 | EPA 티어 2 | S-1551 | 상업/산업용 QSK23 |
C750 D6 | 60 | 850 / 680 | 938 / 750 | 디젤 | SS12-CPGK | 상업/산업용 QSK23 | |
DQCC | 60 | 906 / 725 | 1000 / 800 | 디젤 | EPA 티어 2 | S-1551 | 상업/산업용 QSK23 |
C800D6RG | 60 | 906 / 725 | 1000 / 800 | 디젤 | EPA 티어 2 | S-1594 | 상업/산업용 QSK23 |
C800 D6 | 60 | 906 / 725 | 1000 / 800 | 디젤 | SS12-CPGK | 상업/산업용 QSK23 |