커민스 QSJ9.8G 발전기

QSJ8.9G

주파수(Hz) 60
인증 EPA
연료 유형 NG/프로판, 쳔연가스
등급 kW kVA
비상 전원 125-200 156-250

커민스 발전기 세트는 고정형 대기 전력 응용 분야용으로 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 발전 시스템입니다.

사용 분야

비상 전원

개요:

엔진 QSJ8.9G
보어 114.1 mm
스트로크 144.5 mm
배기량 8.9L
실린더 블록 주철, 인라인 6 실린더
시동 전압 12V, 음극 접지
연료 시스템 천연가스 및 프로판(125 및 150kW)
기본 냉각 시스템 125kW - 50°C (122°F) 주위 냉각 시스템
150kW - 45°C (113°F) 주위 냉각 시스템
175kW - 50°C (122°F) 주위 냉각 시스템
200kW - 45°C (113°F) 주위 냉각 시스템
교류기 Stamford UC 시리즈, 브러시리스, 4극, 싱글 베어링, 회전장
컨트롤러 PCC 2.3 및 3.3 옵션
배터 용량 850A 표준, 듀얼 배터리 옵션
연료 탱크 NA
발전기 모델 엔진 모델 Hz 비상 전원 kVA / kW 연료 유형 사양 시트 제목
C125N6 QSJ8.9G 60 156 / 125 NG/프로판 NAS-6298 QSJ8.9G
C150N6 QSJ8.9G 60 188 / 150 NG/프로판 NAS-6298 QSJ8.9G
C175N6B QSJ8.9G 60 218 / 175 천연가스 NAS-6298 QSJ8.9G
C200N6B QSJ8.9G 60 250 / 200 천연가스 NAS-6298 QSJ8.9G
  • 가스 엔진 - 튼튼한 6사이클린더 커민스 QSJ8.9G 불꽃 점화 엔진이 믿을 수 있는 동력을 제공합니다. 전자식 공기/연료 비율 컨트롤이 최적의 엔진 성능과 부하 변화에 대한 빠른 응답을 제공합니다.
  • 교류 발전기 - 다양한 크기의 교류 발전기를 공급하므로 모터 시동 용량을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 제어 시스템 - PowerCommand® 2.3 전자 컨트롤은 기본 장비이며 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함이 발견될 때 자동 종료, NFPA 110 레벨 1 준수를 포함한 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다. PowerCommand 3.3 컨트롤 옵션도 있습니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 냉각 패키지가 주위 온도 최대 50°C(122°F)까지 믿을 수 있는 작동을 제공합니다.
  • 인클로저 - 외관적으로 매력적인 인클로저에는 특수 설계를 통합하여 동종 제품 중 가장 조용한 발전기를 실현했습니다. 알루미늄 소재와 내구성이 뛰어난 파우더 코팅 페인트가 최고의 부식 방지 성능을 제공합니다. 발전기 인클로저는 ASCE7-10에 따라 180MPH 풍력 부하를 견디는 것으로 평가되었습니다. 이 설계에는 힌지 도어가 있어 정비 및 유지보수 편의성을 제공합니다.
  • NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
  • 보증 및 서비스 - 포괄적인 보증과 전 세계 유통 업체 및 딜러 네트워크를 제공합니다.


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.