가스 엔진 - 튼튼한 4행정 커민스 QSJ5.9G 스파크 점화식 엔진은 믿을 수 있는 전력을 공급합니다. 전자식 공연비 컨트롤이 최적의 엔진 성능과 부하 변화에 대한 빠른 응답을 제공합니다.
교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
제어 시스템 - PowerCommand® 1.1 전자 컨트롤은 기본 장치로서 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 적합 같은 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
냉각 시스템 - 기본 냉각 패키지는 50°C(122°F) 주위 온도까지 믿을 수 있는 작동을 구현합니다.
인클로저 - 멋진 외관의 인클로저는 발전기 가동 소음을 최소화하도록 특별히 설계되었습니다. 알루미늄 소재와 내구성이 높은 파우더 코팅 페인트가 최상의 방식 성능을 제공합니다. 이 발전기 인클로저는 ASCE7-10에 따라 180 MPH 권선 부하를 견디도록 시험을 거쳤습니다. 서비스와 정비 편의성을 위해 경첩식 도어가 달려 있습니다.
NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.