상업용/산업용 QSJ2.4G
상업용/산업용 QSJ2.4G
주파수(Hz) 60
인증 EPA+
연료 유형 NG/프로판
등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 20-60 | 25-75 |
사용 분야
상업 및 산업용
개요:
- 가스 엔진 - 튼튼한 4행정 커민스 QSJ2.4G 스파크 점화식 엔진은 믿을 수 있는 전력을 공급합니다. 전자식 공연비 컨트롤이 최적의 엔진 성능과 부하 변화에 대한 빠른 응답을 제공합니다.
- 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
- 제어 시스템 - PowerCommand® 1.1 전자 컨트롤은 기본 장치로서 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 적합 같은 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
- 냉각 시스템 - 기본 냉각 패키지는 50°C(122°F) 주위 온도까지 믿을 수 있는 작동을 구현합니다.
- 인클로저 - 멋진 외관의 인클로저는 발전기 가동 소음을 최소화하도록 특별히 설계되었습니다. 알루미늄 소재와 내구성이 높은 파우더 코팅 페인트가 최상의 방식 성능을 제공합니다. 견고하게 설계되어 최대 150 MPH의 바람에 견딜 수 있고 서비스와 정비 작업 편의성을 위해 패널과 서비스 도어가 탈부착형으로 설계되었습니다.
- NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
- 보증
발전기 모델 | Hz | 비상 전원 kVA / kW | 연료 유형 | 인증 | 사양 시트 |
---|---|---|---|---|---|
C36N6 | 60 | 45 / 36 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5692 |
C40N6H | 60 | 50 / 40 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5706 |
C40N6 | 60 | 50 / 40 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5692 |
C45N6H | 60 | 56 / 45 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5706 |
C50N6H | 60 | 63 / 50 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5706 |
C60N6H | 60 | 75 / 60 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5706 |
C20N6 | 60 | 25 / 20 | NG/프로판 | NAS-5692 | |
C25N6 | 60 | 31 / 25 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5692 |
C30N6 | 60 | 38 / 30 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5692 |
C30N6H | 60 | 38 / 30 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5706 |
C36N6H | 60 | 45 / 36 | NG/프로판 | EPA+ | NAS-5706 |