QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW 발전기
QSG12 360 - 500 kVA / 288 - 420 kW 발전기
주파수(Hz) 50, 60
인증 CE, EU 전력망 규정, EAC, AS/NZS 3000, ROHS, SONCAP
사용 분야
의료 광산용 발전기 상업 및 산업용 통신
개요:
이 커민스® 상업용 발전기는 고정형 대기 및 상용 분야를 위해 최적의 성능, 신뢰성, 기능성을 제공하는 완전 통합형 발전 시스템입니다.
향상된 설계와 첨단 연소 시스템을 갖춘 QSG12 50 및 60Hz 발전기는 더 적은 공간에서 더 많은 전기를 생산하며, 훨씬 높은 전력 밀도와 믿을 수 있는 전력 솔루션을 제공합니다. 이 시리즈는 400-450kVA, 50Hz와 350-400kW, 60Hz로 공급됩니다.
이러한 모델에는 더 적은 연료로 더 강력한 성능을 내는 커민스의 4행정, 직렬식, 6실린더, 이중 속도의 디젤 엔진이 탑재됩니다. 이 신제품 시리즈는 병원, 제조, 상업용, 산업용 시설 같은 여러 시장에서 다양한 고객의 요구를 층족시킬 수 있도록 다양한 분야를 위해 설계됩니다.