개요:
- 커민스 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진이 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
- 옵션형 영구 자석 발전기(PMG) - 향상된 모터 시동 및 결함 제거 단락 기능을 제공합니다.
- 교류기 - 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능, 등급 H 절연을 제공합니다.
등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 140-200 | 175-250 |
상용 | 128-182 | 160-227 |
배터리 충전 교류 발전기 | 70 A |
---|---|
시동 전압 | 12볼트, C150D6el 및 C200D6el 음극 접지, 24볼트 C175D5I, C200D5I 및 C220D5I 음극 접지 |
연료 시스템 | 직접 분사 |
에어 클리너 유형 | 대용량 에어 클리너 |
윤활유 필터 유형 | Stratapore 윤활유 필터 |
기본 냉각 시스템 | 122°F(50°C) 앰비언트 라디에이터 |
발전기 모델 | 엔진 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 연료 유형 | 발전기 컨트롤러 | 인증 | 데이터 시트 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C175D5I | QSB7-G18 | 50 | 160 / 128 | 175 / 140 | 디젤 | PS0602 | 해당 없음 | D-6606 | QSB7 I-제품군 |
C200D5I | QSB7-G18 | 50 | 180 / 144 | 200 / 160 | 디젤 | PS0602 | 해당 없음 | D-6607 | QSB7 I-제품군 |
C220D5I | QSB7-G18 | 50 | 200 / 160 | 220 / 176 | 디젤 | PS0602 | 해당 없음 | D-6593 | QSB7 I-제품군 |
C250D5I | QSB7-G19 | 50 | 227 / 182 | 250 / 200 | 디젤 | PS0602 | 해당 없음 | QSB7 I-제품군 | |
C150D6EL | QSB7-G5 | 60 | 169 / 135 | 188 / 150 | 디젤 | PS0602 | EPA 티어 3 | D-6608 | QSB7 I-제품군 |
C175D6EL | QSB7-G5 | 60 | 200 / 160 | 219 / 175 | 디젤 | PS0602 | EPA 티어 3 | D-6609 | QSB7 I-제품군 |
C200D6EL | QSB7-G5 | 60 | 225 / 180 | 250 / 200 | 디젤 | PS0602 | EPA 티어 3 | D-6592 | QSB7 I-제품군 |
찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.
지금 해당 사이트를 열고 있습니다.
감사합니다.