개요:
이 커민스® 렌탈 패키지는 대기 전력 및 상용 전력의 응용 분야를 위해 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 이동식 발전 시스템입니다.
등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 128-200 | 160-250 |
상용 | 116-180 | 145-225 |
이 커민스® 렌탈 패키지는 대기 전력 및 상용 전력의 응용 분야를 위해 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 이동식 발전 시스템입니다.
엔진 모델: QSB7-G9
교류기 데이터시트: UCI274F (208/240/480)
Tier 등급: Tier IV
설계: 4행정, 인라인, 터보차저, 애프터쿨링
보어: 107 mm(4.21 in.)
스트로크: 124.0 mm(4.88 in.)
배기량: 6.69 리터(408 in3)
실린더 블록: 주철, 인라인 6 실린더
배터리 용량: 2 x 760 cca
배터리 충전 교류기: 70 A
시동 전압: 24 V, 음극 접지
연료 시스템: 직접 분사 HPCR 시스템
연료 필터: 듀얼 스핀온 연료 필터, 물 분리기
에어 클리너 유형: 2단, 건식 교체 부품, 분진 배출기
윤활유 필터 유형: 싱글 스핀온, 풀 플로우
기본 냉각 시스템: 122°F(50 °C) 주위 온도
발전기 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 인증 | 사양 시트 |
---|---|---|---|---|---|
C150D2RE | 50 | 145 / 116 | 160 / 128 | EPA Tier 4F | NAS-5886 |
C150D2RE | 60 | 169 / 135 | 188 / 150 | EPA Tier 4F | NAS-5886 |
C200D2RE | 50 | 195 / 156 | 215 / 172 | EPA Tier 4F | NAS-5887-EN |
C200D2RE | 60 | 225 / 180 | 250 / 200 | EPA Tier 4F | NAS-5887-EN |
커민스 디젤 엔진
제어 기능
엔진 컨트롤
Stamford 교류기
렌탈 패키지 엔클로저
렌탈 패키지 옵션
찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.
지금 해당 사이트를 열고 있습니다.
감사합니다.