QSB5-G11

QSB5-G11 렌탈

주파수(Hz) 50, 60
인증 EU Stage IIIA, EPA Tier 4F
등급 kW kVA
비상 전원 63-100 78-125
상용 50-90 63-113

사용 분야

렌탈(G-Drive) 이동식 전력 렌탈용 발전기

제공되는 지역

미국 및 캐나다

개요:

이 커민스 렌탈 패키지는 대기 전력 및 상용 전력의 응용 분야를 위해 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 이동식 발전 시스템입니다.

엔진 규격

엔진 모델 QSB5-G11
교류기 데이터 시트 UCI (208/240/480)
Tier 등급 Tier IV
설계 4사이클, 인라인, 터보차저, 애프터쿨링
보어 107 mm (4.21 in.)
스트로크 124.0 mm (4.88 in.)
배기량 405리터 (274.6 in3)
실린더 블록 주철, 인라인 4실린더
배터리 용량 2 x 760 cca
배터리 충전 교류기 70 A
시동 전압 24 V, 음극 접지
연료 시스템 직접 분사 HPCR 시스템
연료 필터 듀얼 스핀온 연료 필터, 물 분리기
에어 클리너 유형 2단, 건식 교체 부품, 분진 배출기
윤활유 필터 유형 싱글 스핀온, 풀 플로우
기본 냉각 시스템 120F (49C) 주위 온도 라디에이터

교류기 규격

설계 브러시리스, 4극, 드립 프루프 회전계자
고정자 더블 레이어 동심, 2/3 권선 피치
회전자 싱글 베어링, 연성 디스크
절연 시스템 클래스 H, NEMA MG1-
기본 온도 상승  
여자기 유형  
상 회전  
교류기 냉각  
AC 파형 전고주파 왜곡  
통신 유도 계수(TIF)  
통신 고조파 계수(THF)  

 

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 인증 사양 시트 제목
C70D2RE 50 63 / 50 78 / 63 EPA Tier 4F NAS-6311 QSB5-G11 렌탈
C70D2RE 60 78 / 63 87 / 70 EPA Tier 4F NAS-6311 QSB5-G11 렌탈
C1000D2RE 50 101 / 81 113 / 90 EPA Tier 4F NAS-6299 QSB5-G11 렌탈
C1000D2RE 60 113 / 90 125 / 100 EPA Tier 4F NAS-6299 QSB5-G11 렌탈

커민스 디젤 엔진

• 디젤 분진 필터(DPF)를 사용하지 않고 배출가스 한도를 충족시키는 미국 Tier IV Final 및 EU SIIIa 인증 커민스 QSB5G11 엔진

• 50 또는 60 Hz 작동을 위한 이중 속도 엔진 • 통합 후처리 시스템이 장착된 고성능 전자 엔진 컨트롤이 뛰어난 연료 효율성과 배출가스 저감을 실현

• 고압 커먼레일 연료 시스템이 엔진 소음과 매연을 감소

• 커민스 Direct Flow™ 공기 여과 장치가 향상된 공기 관리, 더 긴 사용 수명, 서비스 편의성을 제공

• 최적화된 입자/물 분리 성능의 2단 연료 여과

제어 기능

• 오늘날 시판되는 제품들 중에서 가장 앞서고 믿을 수 있고 성능이 우수한 발전기 제어 시스템

• PowerCommand 3.3©와 MLD(Masterless Load Demand) 기술이 가변적 부하 수요에 맞게 스마트 적응 전력을 구현하고, MLD 적용 발전기는 병렬화된 발전기에서 정보를 공유

• 컨트롤이 주파수와 전압을 정밀하게 조절하고, 알람과 상태 메시지가 사용하기 쉬운 하나의 인터페이스에 표시

엔진 컨트롤

• 오일 압력 및 냉각수 온도 게이지  연료 레벨 게이지, 디젤 배기 유체(DEF) 레벨 게이지, 배터리 전압 게이지

• 디지털 시간 계측기(5자리 숫자 판독값) • 엔진 제어 모듈은 원격 시작 기능을 포함

Stamford 교류기

• 전압 선택 스위치가 달린 12리드 재연결형 교류기

• 비선형 부하 응용 분야에서 성능 향상을 위한 영구 자석 여기

렌탈 패키지 인클로저

• 캠락 및 버스바 배전반

• 소음 감쇠, 화이트 파우더 코팅 잠금형 엔클로저

• 게이지가 달린 24시간 연료 탱크(75% 상용 전력)

• 상단부 장착, 단일점 승강

• 122°F(50°C) 주위 온도, 100% 대기 전력에 적합한 냉각 시스템

• 완전 엔진 유체 보관통

• 4 위치 전압 선택 스위치 (60Hz: 277/480 또는 139/240 또는 120/208 VAC 3상 또는 120/240 VAC 1상). 또한 첫번 째 위치 50Hz: 230/400 VAC 3상)

• 육상 전력(15A/120V) - 냉각수 히터, 배터리 충전기, 엔진 오일 히터, 배터리 온열기용

• 편리하게 배치된 아날로그 게이지와 인간 기계 인터페이스(HMI) 디스플레이

렌탈 패키지 옵션

• 옵션 보조 연료 및 DEF 연결부

• 대용량 중앙 장착 잭, 볼 또는 핀틀 히치가 달린 DOT 승인 전기식 브레이크 트레일러

• 대용량 중앙 장착 잭, 볼 또는 핀틀 히치가 달린 DOT 승인 유압식 브레이크 트레일러



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.