지속적 혁신
커민스 전력 통합 센터(PIC)는 커민스 최고의 엔지니어와 마이크로그리드 어드바이저가 마이크로그리드 전력 시스템의 구성, 테스트 및 검증을 위해 설계한 마이크로그리드 연구소입니다.
미네소타 커민스 발전 시설의 20,000평방피트에 걸쳐 있는 PIC는 기술자가 잠재적인 마이크로그리드 시스템의 모든 요소에 액세스하고 기술 파트너 및 커민스 엔지니어와 합력하여 모든 작업을 위한 최적의 마이크로그리드 솔루션을 설계하기 위한 전용 공간입니다.
마이크로그리드 테스트
PIC는 실외 테스트 영역을 포함하는 실험실 공간, 메인 개폐장치실, 전기 메자닌 및 엔지니어링 제어실의 4개 주요 영역으로 구성됩니다. 전체적으로 실험실은 디젤 또는 천연가스 발전기 세트, 광전지(PV) 태양 전지판, 배터리 저장 시스템, 연료 전지, 전송 스위치, 개폐장치 및 시스템 수준 제어로 구성된 마이크로그리드 구성을 통합하고 테스트하여 다음이 가능합니다.
경제 효율성
PIC에서 구성 및 테스트를 실시함으로써 고객은 시운전 및 설치 전에 마이크로그리드 솔루션을 검증할 수 있어 비용과 시간을 최소화할 수 있습니다.
유연성
PIC를 통해 발전기 세트, 에너지 저장 시스템, 연료 전지, 태양광 인버터 및 신기술과 같은 다양한 전력 자산 세트를 하나의 제어실에서 통합할 수 있습니다.
지속 가능성
커민스 기술 어드바이저와 마이크로그리드 엔지니어가 더 친환경적인 미래를 향한 여정을 도와드립니다. PIC에서 커민스는 고객과 귀사의 운행 요건에 적합한 마이크로그리드를 설계할 것입니다.
지속 가능성에 전념
커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 커민스는 미래에 필수적인 기술과 전력 솔루션을 계속 발전시키고 있습니다. 2050년까지, 커민스의 지속 가능성 목표에는 탄소 중립성이 포함됩니다. 즉 아무것도 낭비하지 않고 자사가 운영하는 커뮤니티에 긍정적인 영향을 미치는 것이 우리의 목표입니다.
방문 계획
커민스는 고객이 보다 친환경적인 미래를 향한 여정에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 도와야 한다고 믿습니다. 커민스는 귀사의 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 최적화된 솔루션을 설계하는 데 도움을 드리는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 오늘 커민스에 연락해 전력 통합 센터 방문을 계획하세요.
기술 혁신은 우리가 하는 일의 핵심입니다. 커민스는 광범위한 발전 솔루션 포트폴리오를 보유한 글로벌 기술 리더로서 고객의 성공을 보장하기 위해 계속 혁신할 것입니다.
- 톰 라인바거(Tom Linebarger), 최고 경영자