qg5500 제품 디스플레이

상용 모바일 애플리케이션용 Onan QG5500

주파수(Hz) 60
인증  EPA 티어 4 

사용 분야

상용 이동형 차량

개요:

까다로운 상용 응용분야를 위해 설계된 커민스 Quiet Gas 시리즈 발생기는 고품질 기능을 갖추고 있습니다. 매우 낮은 소음과 진동, 쉬운 설치, 진단 기능, 부하 변화에 따른 전압 안정성 유지를 위한 디지털 조정 기능을 두루 갖추었습니다. Quiet Gas EFI는 업계 최초의 전자식 연료 분사 발생기 세트입니다.

 

발전기 모델 Hz 전압 암페어 사양 시트
5.5HGJAD-2138 60 1 120 45.8 A-1442
5.5HGJAD-2140 (**3251) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAD-2558 (**3669) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAD-6759 (**7860) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAE-2131 (**3242) 60 1 120 45.8 A-1440
5.5HGJAE-2135 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-2136 60 3 120/240 13.2 A-1440
5.5HGJAE-2144 (**3255) 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-2555 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-6757 (**7868) 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAK-2000 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.5HGJAK-2001 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
  • 통합 유압 펌프 옵션
  • 동급에서 가장 조용하고 가장 낮은 진동을 자랑하는 발생기
  • 자가 진단 기능으로 간편한 문제 해결
  • 부하 변화에 따른 전압 안정성 유지를 위한 디지털 조정
  • 2년 제한 보증


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.