Onan QG 7000 EFI 발전기

RV용 Onan QG 7000 EFI

주파수(Hz) 60
인증  티어 4 파이널/스테이지 IV 
연료 유형 가스

사용 분야

캠핑카 및 RV 발전기

개요:

최대 성능을 위한 전자식 연료 점화 기능을 포함합니다. 예비 전력으로 두 대의 에어컨을 작동합니다.

  • 전자식 연료 분사 - 최대 성능을 위한 업계 최초의 기능입니다.
  • 동급 최저 소음
  • 매우 낮은 진동
  • 머플러가 인클로즈에 일체형으로 장착되어 설치가 편리함
  • 자가 진단 기능으로 간편한 문제 해결
  • 예비 전력을 사용해 두 대의 에어컨을 작동​​​​​​​
  • 디지털 방식의 전압 조절로 부하 변동에 따른 안정성을 유지
  • 3년 제한 보증, 유효 기간 구동 보증
  • ** 공장 OEM 패키징을 나타냄
발전기 모델 Hz 등급 전압 암페어 연료 유형 인증 사양 시트
7.0HGJAA-97 60 7 1 120 58.3 가스 EPA 티어 4, EU 스테이지 I A-1431
120 58.3 가스


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.