ONAN QG 2800i / 2500i LP
ONAN QG 2800i / 2500i LP
주파수(Hz) 60
인증 EPA 티어 3
연료 유형 가스
새로 나온 Onan QG 2800i/2500i LP는 고효율 가솔린 발전기로 소음과 진동이 적고 성능 향상을 위해 리턴리스 방식의 EFI 시스템을 제공합니다.
사용 분야
캠핑카 및 RV 발전기
개요:
기능
기능 | 장점 | |
---|---|---|
진동과 소음 | 가변 속도 발전기 | 더 적은 소음과 진동, 더 낮은 연료 소비량 |
3포인트 절연 마운트, 머플러의 일체형 플렉스 커플링 | RV 내부에서 느끼는 진동 감소 | |
정비 및 운용 | 오일 레벨과 압력 모니터링 | 매일 오일 점검을 할 필요가 없음 |
40% 더 큰 오일 용량 | 더 큰 냉각 능력 | |
인버터 제어 | 회로차단기 오작동을 방지 | |
전자식 연료 점화 | 카뷰레터 바니싱 없음, OEM 상태 표시 패널에서 발전기 기능 모니터링 | |
연료 및 효율성 | 가변 속도 | 발전기 속도를 낮춰서 연료 효율을 개선하고 작동 부하를 완화 |
오일 및 인버터 온도 센서 | 오일 또는 인버터가 권장 범위를 넘어서면 장비를 보호하기 위해 발전기 가동 중지 | |
이전 모델보다 9% 더 경량 | 화물 용량 증대 | |
가스 또는 LP(프로판) 모델로 공급 | 연료 유연성을 제공하고 대체 연료 탱크가 필요 없음 |