Onan P9500df 이중 연료(가솔린/LPG) 휴대용 발전기

Onan P9500df 이중 연료(가솔린/LPG) 휴대용 발전기

주파수(Hz) 60
인증 CARB, EPA
연료 유형 가스/LPG

어디든지 휴대할 수 있게 설계된 9500df 휴대용 발전기는 효율성, 내구성, 성능을 다 갖추고 있으며 커민스의 하루 24시간/주 7일 지원 네트워크를 이용할 수 있어 필요할 때 언제든지 전력을 공급할 수 있습니다.

Shop.cummins.com에서 Onan P9500df 구매

 

사용 분야

이동식 발전기

연료 용량이 6.6갤런인 이중 연료 스위치(가스에서 프로판으로)

누름 버튼 및 당김 코드 백업이 있는 원격 시작

믿을 수 있는 13 HP 420cc OHV 4행정 엔진

VFT 데이터센터가 볼트, 주파수, 수명 시간을 표시

충전기가 포함된 배터리 충전구

AC 콘센트에 1개의 120/240V 30A 및 2개의 이중 120V 20A GFCI 포함

발전기 모델 가동 시간 Hz 와츠 전압 암페어 연료 유형 인증 사양 시트
P9500df 16시간 60 9500 120/240 79/39 가스/LPG EPA, CARB 사양 시트


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.