Onan P4500i 인버터 휴대용 발전기

Onan P4500i 인버터 휴대용 발전기

주파수(Hz) 60
인증 CARB, EPA
연료 유형 가스

어디든지 휴대할 수 있도록 설계된 4500i 휴대용 발전기는 효율성, 내구성, 성능을 다 갖추고 있으며 커민스의 24/7 지원 네트워크를 이용할 수 있어 필요할 때 언제든지 전력을 공급할 수 있습니다.

Shop.cummins.com에서 P4500i 구매

 

사용 분야

이동식 발전기

25% 부하에서 18시간 동안 가동하는 3.4 갤런 연료 탱크

운송 편의성을 위한 조절식 핸들과 휠

믿음직한 7.3 HP 224cc OHV 4행정 엔진

누름 버튼 및 당김 코드 백업이 있는 원격 시작

30A TT-30R 콘센트가 장착되어 RV 및 캠핑카에 사용 가능

전화기, 태블릿 같은 민감한 전자 기기를 충전하기 위한 2개의 5V USB 포트

다른 P4500 인버터 발전기와 병렬 구성해서 50A 동력 달성 가능

연료 레벨, 엔진 파워 출력, 잔여 가동 시간, 전압 및 수명 가동 시간 등의 정확한 측정치를 보여주는 LED 디스플레이

발전기 모델 가동 시간 Hz 와츠 전압 암페어 연료 유형 인증 사양 시트
P4500i 18시간 60 4500 120 37 가스 EPA, CARB 사양 시트


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.