Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기
Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기
주파수(Hz) 60
인증 해당 없음
이 제품은 현재 커민스에서 공급하지 않습니다.
사용 분야
선박용 발전기
개요:
80-99 kWe
- 커민스 Onan 디지털 디스플레이는 엔진과 교류기에 대한 광범위한 정보 등을 포함해 사용하기 편리한 진단 기능을 제공합니다.
- 세계 최대의 공식 유통업체/딜러 지원 네트워크
- 최적화된 모니터링 시스템으로 진동을 크게 저감
- 전자식 주파수 제어 - 고품질 전력이 요구되는 디지털 기기와 컴퓨터에 반드시 필요
- 90여 년의 선박용 제품 경험을 커민스 Onan 선박용 발전기에 적용
엔진 모델: 4사이클, 6실린더, 터보차저, 수냉식 선박용 디젤
교류기: 커민스 Onan 4극
제품 치수 및 무게:
하우징 포함 | 하우징 불포함 | ||
---|---|---|---|
전체 길이 | mm (in) | 2146(85) | 2142(84) |
전체 너비 | mm (in) | 834(33) | 822(32) |
전체 높이 | mm (in) | 1039(41) | 994(39) |
전체 무게 | kg (lb) | 1434(6131) | 1320(2910) |
선택한 엔진 구성에 따라 치수가 다를 수 있습니다.
kWe | kVA | Hz | RPM | 상 | 전압 | 암페어 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 666.7 | 333.3 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 |
80 | 100 | 60 | 1800 | 3 | 120 |208 | 277.6 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 |
127 | 220 | 262.4 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
120 | 240 | 240.6 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
139 | 240 | 240.6 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
240 | 416 | 138.8 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
255 | 440 | 131.2 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
277 | 480 | 120.3 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
99 | 99 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 825 | 412.5 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 |
99 | 123.75 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 280 | 342.5 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 |
127 | 220 | 324.8 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
120 | 240 | 297.7 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
139 | 240 | 297.7 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
240 | 416 | 171.7 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
255 | 440 | 162.4 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 | |||||
277 | 480 | 148.8 | Onan QD 80/99 kW 선박용 발전기 |
- 6실린더, 4행정, 수냉식 선박용 디젤, Stanadyne DE-10 연료 펌프
- 발전기 상태 모니터링과 엔진과 교류기 진단을 위한 SAE J-1939 CAN 데이터 링크와 함께 제공
- 선박용, 해양용, 산업용 분야에 대해 Lloyd 인증