QD 6/7.5/8 kW 선박 발전기

Onan QD 6/7.5/8 kW 선박용 발전기

주파수(Hz) 50, 60
인증 EPA Tier 3, EPA

사용 분야

선박용 발전기

개요:

6-8 kWe

  • 커민스 Onan 디지털 디스플레이는 엔진과 교류기에 대한 광범위한 정보 등을 포함해 사용하기 편리한 진단 기능을 제공합니다.
  • 세계 최대의 공식 유통업체/딜러 지원 네트워크
  • 최적화된 모니터링 시스템으로 진동을 크게 저감
  • 전자식 주파수 제어 - 고품질 전력이 요구되는 디지털 기기와 컴퓨터에 반드시 필요
  • 커민스 Onan 선박용 발전기는 미국 환경보호국(EPA) 배출 기준 인증을 획득
  • 90여 년의 선박용 제품 경험을 커민스 Onan 선박용 발전기에 적용
  • 7.5kW는 가솔린 동력 선박에 사용할 수 있도록 발화 보호 버전으로 제공

엔진 모델: 3실린더, 4행정 Kubota 디젤

교류기: 커민스 Onan 모델

제품 치수 및 무게:

전체 길이 mm (in) 664 (26)
전체 너비 mm (in) 583 (23)
전체 높이 mm (in) 535 (21)
무게 kg (lb) 196 (429)

선택한 엔진 구성에 따라 치수가 다를 수 있습니다.

발화 보호 기능이 있기 때문에 USCG 규정 33CFR183에 따라 가솔린 연료 환경에서 사용할 수 있습니다.

kWe kVA Hz RPM 전압 암페어 인증
6 6 50 2400 1 110 | 220 54.5 | 27.3
115 | 230 52.2 | 26.1
120 | 240 50.0 | 25.0
7.5 7.5 60 2900 1 120 62.5 EPA
120 | 240 62.5 | 31.3
8 8 50 2880 1 110 | 220 72.7 | 36.4
115 | 230 69.6 | 34.8
120 | 240 66.6 | 33.3
  • 3실린더, 4행정, 수냉식 Kubota 디젤, Bosch MD 연료 펌프
  • 발전기 상태 모니터링과 엔진과 교류기 진단을 위한 SAE J-1939 CAN 데이터 링크와 함께 제공
  • 선박용, 해양용, 산업용 분야에 대해 Lloyd 인증


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.