Onan Marine QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW 선박용 발전기
Onan Marine QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW 선박용 발전기
주파수(Hz) 50, 60
인증 EPA Tier 3, EUIIIA, EPA
사용 분야
선박용 발전기
개요:
13.5-21.5 kWe
- 커민스 Onan 디지털 디스플레이는 엔진과 교류기에 대한 광범위한 정보 등을 포함해 사용하기 편리한 진단 기능을 제공합니다.
- 세계 최대의 공식 유통업체/딜러 지원 네트워크
- 최적화된 모니터링 시스템으로 진동을 크게 저감
- 전자식 주파수 제어 - 고품질 전력이 요구되는 디지털 기기와 컴퓨터에 반드시 필요
- 커민스 Onan 선박용 발전기는 미국 환경보호국(EPA) 배출 기준 인증을 획득
- 90여 년의 선박용 제품 경험을 커민스 Onan 선박용 발전기에 적용
엔진 모델: 4실린더, 4행정 Kubota 선박용 엔진
교류기: 커민스 Onan 4극
제품 치수 및 무게:
하우징 포함 | 하우징 불포함 | |||
---|---|---|---|---|
전체 길이 | mm (in) | 1139(44) | 1133(44) | |
전체 너비 | mm (in) | 602(24) | 602(24) | |
전체 높이 | mm (in) | 698(28) | 667(27) | MDKDP |
mm (in) | 698(28) | 672(27) | MDKDP | |
mm (in) | 698(28) | 672(27) | MDKDP | |
전체 무게 | kg (lb) | 404(899) | 377(840) | MDKDP |
422(930) | 395(870) | MDKDR |
선택한 엔진 구성에 따라 치수가 다를 수 있습니다.
kWe | kVA | Hz | RPM | 상 | 전압 | 암페어 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | 13.5 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 122.7 | 61.4 | EU Stage III |
115 | 230 | 117.4 | 58.7 | ||||||
120 | 240 | 112.5 | 56.3 | ||||||
13.5 | 16.9 | 50 | 1500 | 3 | 220 | 380 | 25.6 | EU Stage III |
17 | 17 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 141.7 | 70.8 | EPA |
17 | 21.1 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 59 | EPA |
17.5 | 17.5 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 159.1 | 79.5 | EU Stage III |
115 | 230 | 152.2 | 76.1 | ||||||
120 | 240 | 145.8 | 72.9 | ||||||
17.5 | 21.9 | 50 | 1500 | 3 | 220 | 380 | 33.2 | EU Stage III |
19 | 19 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 172.7 | 86.4 | EU Stage III |
50 | 115 | 230 | 165.2 | 82.6 | EU Stage III | ||||
19 | 23.8 | 50 | 1500 | 3 | 220 | 380 | 36.1 | EU Stage III |
21.5 | 21.5 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 179 | 89.6 | EPA |
21.5 | 26.9 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 74.6 | EPA |
- 4실린더, 4행정, 수냉식 Kubota 선박용 디젤, Bosch PFR-M 미니 연료 펌프
- 발전기 상태 모니터링과 엔진과 교류기 진단을 위한 SAE J-1939 CAN 데이터 링크와 함께 제공
- 선박용, 해양용, 산업용 분야에 대해 Lloyd 인증