ntaa855

상업/산업용 NTAA855

주파수(Hz) 50
인증 해당 없음
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 352 440
상용 320 400

사용 분야

상업 및 산업용 

개요:

  • 엔진: 커민스 NT855 시리즈 엔진.
  • 유형: 4행정, 수냉식, 터보차저, 에어투에어 애프터쿨링.
  • 구조: 주철 크랭크샤프트, 커넥팅 로드, 주철 실린더 블록. 냉각 시스템: 일체형 물 순환 펌프와 온도 조절기가 엔진 작동 효율을 개선합니다.
  • 필터: 커민스 Fleetguard 시리즈 고정밀 필터.
  • 교류기: Stamford HC 시리즈 교류기.
  • 유형: 회전 자계, 싱글 베어링, 4극, 브러시리스, 방적형 구조, GB755, BS5000 및 IEC34-1 준수.
  • 고정자: 테이퍼 슬롯 구조, 2/3피치 권선, 비선형 부하에서 3고조파 전류와 출력 전압의 파형 왜곡을 효과적으로 억제합니다.
  • 회전자: 유연성 구동 디스크가 엔진에 직접 연결되고, 완벽한 댐퍼 권선이 병행 진동을 경감합니다.
  • 냉각 시스템: 원심 송풍팬을 직접 구동합니다.
  • 제어 시스템: 마이크로프로세서 기반의 PowerCommand® 제어 시스템.
  • 단락 보호: Schneider 차단기, 특허를 받은 AmpSentryTM 보호기, PowerCommand® 제어기.
  • 베이스 프레임: 스틸 베이스 프레임을 A/V 마운팅, 복잡한 내진 구조, 하단 오일 탱크와 볼트로 결합
  • 라디에이터: 기본형 발전기 장착 라디에이터.
  • 기본 액세서리: 배기 엘보우, 배기 벨로우즈, 배기관 소음기 등
  • 보증
발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 연료 유형 사양 시트
C440 D5 50 400 / 320 440 / 352 디젤 EA_S_CC_15_EN


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.