커민스의 전문 기술은 고객의 가장 큰 어려움을 해결하는 종합 모바일 전력 솔루션을 공급하는 데 초점을 두고 있습니다.
커민스는 믿을 수 있는 제품, 맞춤형 구성, 간편한 설치, 우수한 현지 지원을 위한 단일 공급처입니다.
"언제 어디서나" 모바일 전력 솔루션의 힘
주 전력, 백업 전력 또는 대기/피크 전력의 요건과 상관없이 커민스는 고객의 장단기 요구를 충족시키는 모바일 전력 시스템과 서비스에 대해 전 세계적인 명성을 쌓았습니다. 커민스는 모바일 전력 비즈니스를 이해하고 있고 언제든지 전 세계 어디서나 고객이 필요로 하는 것을 공급할 수 있습니다.
티어 4 규제 대응
커민스는 이러한 EPA 티어 4 규제 문제가 복잡해 이해하기 어려울 수 있다는 것을 알고 있습니다. 바로 이러한 이유로 처음부터 배출가스에 대해 선도적으로 대응해오고 있습니다. 티어 4 규제 문제에 직면한 고객을 위해 커민스가 티어 4 해결책을 제시합니다.
고객의 티어 4 규제 문제
EPA의 티어 4 규제는 백업 전원과 주 전원을 위해 큰 고정형 발전기를 사용하는 고객에게 종종 혼동을 일으킵니다. 이러한 발전기의 소유자와 운용자는 EPA의 배출가스 기준과 그것이 무엇을 의미하는지에 대해 궁금한 점이 많을 것입니다.
티어 4i 인증과 준수의 차이가 무엇일까요? 티어 4i/티어 4 인증 발전기 또는 티어 4 가능 발전기 중 어떤 것이 필요할까요? 비상 사용과 일반 사용에 적합한 가동 시간은 얼마일까요? 현지 규정과 미달성 구역에 대한 더 엄격한 요건을 어떻게 충족시킬 수 있나요? 이것이 국가 배출가스 기준과 어떻게 다른가요?
커민스의 해결책
커민스는 EPA와 긴밀하게 협력해서 더 깨끗한 공기 기준을 시행할 때 그로 인한 규제 변화를 완전히 이해합니다. 커민스는 규제 기한보다 앞서 EPA 티어 2 및 티어 3 발전기를 최초로 출시했습니다. 고객에게 총체적인 발전기 운영 유연성을 제공해서 남보다 앞서 나갑니다.
커민스는 다양한 티어 4i 인증 발전기를 최초로 공급했고, EPA가 2014년 1월에 인증을 발급하기 시작했을 때 최초로 티어 4F 인증을 획득했습니다.