마이크로그리드의 장점
탄력성
한 에너지원에 장애가 발생하면 마이크로그리드에 연결된 다른 공급원으로 즉시 전환하여 지속적인 전력 공급을 보장합니다.
탈탄소화
마이크로그리드는 재생 에너지원을 통합하여 탈탄소화 노력에 실용적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
효율성
지능형 마이크로그리드 제어는 성능을 모니터링하여 효율성을 보장합니다. 에너지 자원 기술, 정부 제공 인센티브, 유틸리티 등을 통해 총소유비용도 낮출 수 있습니다.
유연성
마이크로그리드의 모듈성은 제공된 전력을 필요한 부하에 즉시 일치시켜 달라지는 에너지 요구사항을 쉽게 충족합니다.

마이크로그리드 용도
커민스는 기업, 정부, 기관에 다양한 마이크로그리드 솔루션을 제공합니다.
- 온실
- 의료 시설
- 데이터센터
- 제조 공장
- 군사 시설
- 도서벽지
마이크로그리드 솔루션 비용
커민스는 단순한 공급자가 아닙니다. 자부심 있는 파트너입니다. 프로젝트 설계부터 서비스와 지원에 이르기까지 항상 고객과 함께합니다.
지금 마이크로그리드 팀 중 한 곳에 연락해 귀하의 프로젝트에 대해 알려주시면 가격 및 옵션에 대해 논의할 수 있습니다.
마이크로그리드로 커민스 고객에게 가져오는 결과
0 % Calvert Island의 통합형 지속가능한 마이크로그리드에 대한 디젤 연료 소비 감소
0 % 최대 용량이 아닐 때 Fisherman's Landing 마이크로그리드에서 지속가능한 전력
0 MW Agnew Gold Mine의 용량 - 호주 최대 하이브리드 마이크로그리드
0 Agnew의 마이크로그리드 솔루션으로 자동차 배기가스 배출량 감축