마이크로그리드 전력 솔루션

커민스의 정교한 기술은 오프그리드 및 오지에서 도시 및 생명 구조용 애플리케이션에 이르기까지 전 세계의 통합형 마이크로그리드 솔루션을 지원하도록 설계되었습니다. 당사의 솔루션은 디젤 및 천연 가스 발전기 세트, 수소 기술, 재생 에너지원, 배터리 저장 시스템, 시스템 레벨 컨트롤, 전송 스위치 및 원격 모니터링 기능을 포함한 마이크로그리드의 모든 구성요소를 완전히 통합합니다.

마이크로그리드란?

커민스 HSK78 발전기

마이크로그리드용 가스 및 디젤 발전기 세트

당사의 디젤 및 천연 가스 발전기 제품군은 15~3,750 kVA 범위의 모든 마이크로그리드 발전 요건에 적합합니다.

커민스 MGC300 제어 패널

마이크로그리드 시스템 컨트롤러

고급 마이크로그리드 컨트롤은 여러 구성 및 설계 구현 솔루션을 지원해 진화하는 마이크로그리드 요건에 적응할 수 있습니다. 이 컨트롤은 단일 인터페이스를 통해 진정한 통합형 마이크로그리드 전력 시스템을 지원합니다.

노트북 및 모바일 폰의 PowerCommand Cloud™.

원격 모니터링 기능

완전 통합형 클라우드 기반 시스템인 PowerCommand Cloud™를 사용하면 시스템 상태를 점검하고 결함을 파악하거나 중요한 알림에 원격으로 접근할 수 있습니다. 시간 경과에 따른 추세 데이터를 구축하여 리소스를 최적화하고 부하를 분산하며 마이크로그리드에 대한 정보에 입각한 결정을 내려 운영을 최적화합니다.

""

더 푸른 미래를 위한 혁신

커민스 전력 통합 센터(PIC)는 마이크로그리드 전력 시스템의 구성, 테스트, 검증에 전념하는 마이크로그리드 실험실입니다. 커민스의 선도적인 엔지니어와 마이크로그리드 어드바이저가 제작한 이 PIC는, 지속가능성 여정을 가장 잘 지원하는 최적화된 마이크로그리드 솔루션에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 고객을 돕는 협업 공간입니다.

안전 장비를 착용하고 연료 전지를 점검하는 사람.

새로운 동력 기술

커민스는 최첨단 수소 연료 전지 기술을 제공함으로써 중단 없는 지속적, 주문형 또는 대기 전력을 공급합니다.

깨끗하고 재생 가능한 수소를 생성할 때, 고순도 수소를 제공하는 커민스의 전해조는 안전하게 간단히 가동할 수 있으며 정비 부담이 적고 설치부터 기동까지 전세계에서 지원이 가능합니다.

또한 필요에 따라 제3자 제공자와 협력하여 배터리 저장 장치 및 태양광 발전 장비를 통합합니다. 커민스는 전 세계적으로 배출 요건을 충족하기 위해 미래 기술과 제품에 계속 투자하여 탈탄소화 추진을 지원합니다.

커민스와의 파트너십을 통한 최고의 마이크로그리드 설계:

커민스는 단순한 공급자가 아닌 고객의 파트너입니다. 커민스는 프로젝트 설계에서 서비스 및 지원에 이르기까지 고객과 함께합니다.

지금 마이크로그리드 팀 중 한 곳에 연락해 귀하의 프로젝트에 대해 알려주시면 가격 및 옵션에 대해 논의할 수 있습니다.

연락처

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.