마이크로그리드 유닛

마이크로그리드 컨트롤

인증 CSA 22.2, Seismic, UL891

이 새로 나온 마이크로그리드 컨트롤은 분산 에너지 전력 시스템 설계를 수용하고 재생 에너지 자원(태양광, 풍력)과 에너지 저장을 제어해서 완전 통합 마이크로그리드 전력 시스템에 대한 단독 인터페이스 제어를 구현합니다.

사용 분야

병렬 컨트롤

제공되는 지역

러시아 미국 및 캐나다 아프리카 및 중동 멕시코 필리핀 싱가포르 브라질 볼리비아 우루과이 파라과이 아르헨티나 콜롬비아 중앙 아메리카 유럽 일본 한국

개요:

PowerCommand Microgrid Control®(MGC) 스위트는 MGC300과 MGC900의 두 가지 옵션이 있고, 모든 고유한 마이크로그리드 사용 분야에 적합한 제어 기능을 제공합니다. 두 MGC 모두 시스템의 모든 자산에서의 에너지 생산을 최적화합니다. 여기에는 재생 에너지원의 출력을 최대화하고 궁극적으로 균등화 발전 비용(LCOE)과 총 소유 비용(TCO)를 낮추어서 시스템의 자산의 활용도를 높이는 것이 포함됩니다.

 

MGC HMI

위의 그림은 MGC900 HMI의 한 예시이며, 제공되는 전체 옵션을 나타내지는 않습니다.

  MGC300 MGC900
제품 구성 주문 제작 주문 제작
에너지 저장 제어 가능 가능
재생 에너지원 제어 가능 가능
발전기 대수 발전기 2대 맞춤형
부하 제어 제한 맞춤형
원격 모니터링 가능
(웹 브라우징 기능)
가능
(웹 브라우징 기능)
차단기 제어 차단기 최대 6개 맞춤형
통신 프로토콜 Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP
사용자 인터페이스 19" 컬러 터치 스크린 19" 컬러 터치 스크린
과거 트렌딩 및 보고서
알람 및 이벤트 리코더
HMI 도움말 화면
암호 접속 기능 4레벨 4레벨
계측 변환기 2세트 입력 맞춤형
설치 유형 벽에 설치 바닥에 세워둠
시스템 형태 오프그리드 또는 온그리드
(맞춤형)
오프그리드 또는 온그리드
(맞춤형)
에너지 자원 최적화

 

  • 여러 구조와 설계 실행 솔루션을 지원
  • 19" 컬러 터치스크린
  • 다이내믹 원라인 다이어그램: 하나의 보기에서 실시간으로 시스템 작동 현황을 표시
  • 시스템의 각 에너지 자원에 대한 자세한 정보를 제공
  • 프로그램형 로직 컨트롤: 사용자 지정 시스템 구성을 구현
  • 에너지 관리 시스템(EMS)에 대한 통신 연결
  • 원격 접속 및 모니터링 기능
  • Modbus TCP/IP 통신 프로토콜
  • 제품 인증: UL 891 인증, CSA 인증
  • 보증 및 서비스: 포괄적인 보증과 공장에서 교육을 받은 서비스 테크니션의 전 세계 네트워크를 제공


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.