로드 모듈 컨트롤

로드 컨트롤 모듈

인증 IEC 612439-1, IEC 61439-2, UL508

커민스 PowerCommand® 로드 컨트롤 모듈(LCM)은 스마트 대기 발전기의 부하를 조절해서 비용 효과적인 스마트 패키지를 통해 전력 잠재력을 최대화하는 독립적인 부하 관리 컨트롤러로서 소규모 상업용 분야에 적합합니다.

사용 분야

병렬 컨트롤

제공되는 지역

미국 및 캐나다 러시아 아프리카 및 중동 멕시코 필리핀 싱가포르 브라질 볼리비아 우루과이 파라과이 아르헨티나 콜롬비아 중앙 아메리카 유럽 일본 한국

개요:

고립형 버스 형태를 지원하고 온보드 병렬 차단기와 잘 맞도록 제작된 PowerCommand® LCM은 발전기 컨트롤을 사용해 시스템을 계측하고 모니터링해서 고객이 쉽게 부하를 관리하고 발전기를 최적의 상태로 사용해서 항상 전력 공급을 유지할 수 있게 해줍니다.

LCM 화면

고객의 위치와 분야에 상관없이 커민스는 항상 전문 기술을 제공

커민스의 고객은 디지털 마스터 컨트롤의 서비스 및 정비와 관련해 안심해도 좋습니다. 동급 최강의 애프터마켓 능력이 현지의 전문 업체와 전 세계 190여 국가의 서비스 테크니션, 엔지니어, 부품 유통업체의 글로벌 시스템을 통해 제공됩니다.

항상 전력 공급 지도

 

모델 제품 사용 분야 시스템 전압 컬러 터치스크린 사용자 인터페이스 지원되는 발전기 지원되는 부하 지원되는 유틸리티 멀티 시스템 구성 형태 통신 프로토콜
부하 제어 모듈 (LCM0408) 부하 제어 LV 7" 최대 4 최대 8 없음 해당 없음 Modbus TCP/IP (기본)

부하 제어 모듈 (LCM0612)

부하 제어 LV 7" 최대 6 최대 12 없음 해당 없음 Modbus TCP/IP (기본)
DMC2000 간단한 전력 시스템 LV 및 MV 7" 최대 8 최대 10 최대 1
  • 고립형 버스
  • GM을 포함한 고립형 버스
  • 공통 버스
  • 싱글 트랜스퍼 페어
Modbus TCP/IP (기본)
DMC6000 보기 기능을 포함하는 간단한 전력 시스템 LV 및 MV 15" 최대 16 최대 16 최대 2
  • 고립형 버스
  • GM을 포함한 고립형 버스
  • 공통 버스
  • 싱글 트랜스퍼 페어
  • 듀얼 트랜스퍼 페어
  • 메인 타이 메인

Modbus TCP/IP (기본)

BACnet (옵션)

DMC8000 복잡한 전력 시스템 LV 및 MV 19"/맞춤형 무제한 무제한 무제한
  • 고립형 버스
  • GM을 포함한 고립형 버스
  • 공통 버스
  • 싱글 트랜스퍼 페어
  • 듀얼 트랜스퍼 페어
  • 메인 타이 메인
  • 맞춤형

Modbus TCP/IP (기본)

BACnet (옵션)

  • 최대 6개의 발전기를 지원
  • 최대 12개의 부하를 지원, 8개의 우선 순위를 지정 가능
  • 컬러 터치스크린으로 실시간 데이터 표시
  • 이벤트 로그 및 알람 기록
  • 발전기 데이터 모니터링
  • kW/부하 선택 가능
  • 0-50ºC 작동 온도, 95% RH n 19 VDC - 30 VDC 작동 전압
  • 빠른 문제 해결을 위한 LED 진단
  • 인증: UL 508
  • IEC 61439-1 및 IEC 61439-2 규격 충족


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.