발전기 소기업 대기 전력용 액냉식 가스 시리즈 주파수(Hz) 60 인증 해당 없음 여기를 클릭하여 영업팀에 문의하기 사용 분야 소기업 대기 전력 개요: 규격 등급 및 사양 시트 기능 브로슈어 125kW의 종합 백업 전력을 책임지는 검증된 성능과 매우 조용한 작동이 특징인 액냉식 가스 발전기 커민스 발전기 자동 변환 패널과 함께 사용하면 완전 자동으로 작동 천연가스 또는 LP 증기 사용 가능 매력적이고 신중하게 설계된 소음 감쇠 하우징 정밀한 주파수 제어를 위한 전자식 조절기 120 V 냉각수 히터 포함 알루미늄 인클로저 사용 가능 보증 발전기 모델 Hz 상 전압 암페어 사양 시트 125GGHJ 60 1 120 / 240 1042/520.8 NAS-5630-EN 125GGHJ 60 3 120 / 208 752.7/434.2 NAS-5630-EN 당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.