액냉식 가스 시리즈 발전기

소기업 대기 전력용 액냉식 가스 시리즈

주파수(Hz) 60
인증 해당 없음

사용 분야

소기업 대기 전력

개요:

  • 125kW의 종합 백업 전력을 책임지는 검증된 성능과 매우 조용한 작동이 특징인 액냉식 가스 발전기
  • 커민스 발전기 자동 변환 패널과 함께 사용하면 완전 자동으로 작동
  • 천연가스 또는 LP 증기 사용 가능
  • 매력적이고 신중하게 설계된 소음 감쇠 하우징
  • 정밀한 주파수 제어를 위한 전자식 조절기
  • 120 V 냉각수 히터 포함
  • 알루미늄 인클로저 사용 가능
  • 보증
발전기 모델 Hz 전압 암페어 사양 시트 제목
125GGHJ 60 1 120 / 240 1042/520.8 NAS-5630-EN 소기업 대기 전력용 액냉식 가스 시리즈
125GGHJ 60 3 120 / 208 752.7/434.2 NAS-5630-EN 소기업 대기 전력용 액냉식 가스 시리즈


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.