커민스 HSK78G 발전기

HSK78G 가스 발전기 시리즈

주파수(Hz) 50, 60
인증 글로벌 규제 준수
연료 유형 희박 연소 가스

새로운 HSK78 시리즈는 상용 전력과 피킹 전력 응용 분야를 위한 가스 발전기 능력과 혁신적인 가스 기술의 종합 패키지를 제공합니다. HSK78G 발전기는 스키드업에서 설계되었고, 극한의 연료 공급원 또는 작동 조건에서도 믿을 수 있는 전력을 공급합니다.

사용 분야

상용 전력 열병합 발전

개요:

이 신형 시리즈는 커민스가 가스 제품에 과감하게 진출한다는 것을 잘 보여줍니다. 신형 엔진에 적용된 신기술은 이전의 천연가스 발전기를 넘어서 새로운 차원의 효율성, 천이 성능, 가스 변동 특성을 제공합니다.

 

목표 산업

 

상업용/기관용 유틸리티 산업용
공항 매립지 광산
대학교 폐수 처리장 제조
교도소 그리드 퍼밍 오일/가스
쇼핑몰 혐기성 소화조 온실
  독립적인 전력 생산자 농업

 

고객의 위치와 분야에 상관없이 커민스는 항상 전문 기술을 제공

커민스의 고객은 HSK78G의 서비스 및 정비와 관련해 안심해도 좋습니다. 동급 최강의 애프터마켓 능력이 현지의 전문 업체와 전 세계 190여 국가의 서비스 테크니션, 엔지니어, 부품 유통업체의 글로벌 시스템을 통해 제공됩니다.

 

커민스 인포그래픽 지도

 

 

 

  발전기 모델 C1600N5CD C1800N5CD C2000N5CD C1600N6CD C1800N6CD C2000N6CD
  Hz 50 50 50 60 60 60
파이프라인 천연가스 ISO 전기 효율 % 43.8 44.3 44.2 43.2 43.6 43.5
  ISO 열 효율 % 47.7 46.8 45.9 47.3 46.3 45.4
  ISO 연료 소비량 Kw 3652 4066 4530 3707 4128 4599
  사용 가능한 열 Kw 1740 1901 2077 1752 1912 2088
  최소 메탄 # 55 60 70 55 60 70
  데이터 시트 D-6405 D-6401 D-6399 D-6417 D-6413 D-6409
낮은 BTU ISO 전기 효율 % 42.7 43.2 43.2 42.1 42.5 42.6
  에너지 함유량, BTU/scf 550 550 550 550 550 550
 

치수 (m)
(L X W X H)

6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8
  온도 증가 (C) 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105
  NOx 배출량
(mg/Nmᶟ)
250-500 250-500 250-500 0.5-1.0

0.5-1.0

0.5-1.0
  데이터 시트 D-6429 D-6425 D-6421      
낮은 MN              

* GCC는 50Hz에서 제공

발전기 모델 kWe Hz 연료 유형 사양 시트
C2000N5CD 2000 50 희박 연소 가스 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_0.pdf
C1800N5CD 1800 50 희박 연소 가스 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_1.pdf
C1600N5CD 1600 50 희박 연소 가스 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_2.pdf
C2000N6CD 2000 60 희박 연소 가스 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_3.pdf
C1800N6CD 1800 60 희박 연소 가스 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_4.pdf
C1600N6CD 1600 60 희박 연소 가스 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_5.pdf

피크 전기 효율

  • 44.2퍼센트(50 Hz) 및 43.5퍼센트(60 Hz)까지, ISO 규격 충족*
  • 전력 출력에 영향을 미치지 않고 70MN 이상의 더 넓은 범위의 천연가스에서 작동
  • 연료 품질 변화에 대해 그리고 빠른 부하 단계 성능을 위해 보정하거나 엔진을 끌 필요 없이 자동으로 엔진 조절을 실행
  • 더 높은 안정성, 더 긴 가동 시간, 더 낮은 연료비로 더 적은 총 소유비를 달성

획기적인 연료 유연성

  • 40MN 이상의 연료에서 높은 전력 밀도
  • 달리 폐기용 생성물로 간주되었을 다양한 저비용 및 무료 연료 공급원으로 구동
  • 신형 모델은 BTU가 낮은 연료를 더 효율적으로 관리해서, 정격 조정 없이 매우 공격적인 오염물질 수준 이상의 공격적인 연료로도 강력한 전력을 공급
  • 가스 정화 시스템을 위한 공간 불필요
  • 더 낮은 자본 및 운영 경비

매우 우수한 신뢰성

기본 터보 버전으로 40oC(104F)까지 그리고 고온 터보 버번으로 맹렬하게 55oC(131F)까지 최대 전력 성능을 발휘하고 온도, 습도, 지면 상태를 포함해 사업장의 환경을 수용

시장을 선도하는 복합 열/전력 기능

시장을 선도하는 47.1%의 열 효율과 가열, 냉각, 증기 발전을 위한 2110 kW의 열 출력은 CO2를 회수해서 상당한 환경적 이익을 제공하고 공간을 덜 차지하고 더 큰 설계 유연성을 제공

산업을 선도하는 서비스 사이클

  • 메이저 오버홀 서비스 사이클이 80,000시간으로 업계에서 가장 길어 투자 수익률이 높고 운용 및 정비 비용이 낮음
  • 온보드 스파크 플러그 센서, NOx 센서, 실시간 트렌드 데이터 수집 같은 혁신적인 도구를 사용한 정교한 예측 진단으로 가동 중지를 최소화하고 기본 정비 비용을 최적화

글로벌 규제 준수

  • 후처리 없이도 250 mg/Nm3(0.5g/hp-hr)의 낮은 NOx 배출량
  • G1에서 부하 단계가 30%이고 4개의 부하 단계가 적용되어 우수한 부하 투입/차단 천이 성능을 제공

60Hz 준수

미국

  • NSPS 준수 가능
  • UL 인증 및 마크
    • UL2200
  • 준수:
    • 전기 규정, NFPA 70
    • 연료 규정, NFPA 37
    • 대기 전력 규정, NFPA 110 레벨 및 타입 TBD

캐나다

  • CSA 인증 및 마크
    • CSA C22.2 번호 14 및 번호 100
  • 준수:
    • 전기 규정, CSA C22.1
    • 연료 규정, CSA B149
    • 대기 전력 규정, CSA C282 및 CSA Z32

50Hz 준수

호주

  • 준수:
    • 전기 규정, AS/NZS 3000
    • 연료 규정, AS/NZS 3814
    • 대기 전력 규정, AS/NZS 3009

EU 및 아시아

  • CE 마크
  • EU 그리드 규정 준수 및 인증

러시아

  • EAC 마크 - 러시아 세관 연합

나이지리아

  • SONCAP


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.