커민스 GTA855E 발전기

상업/산업용 GTA855e

주파수(Hz) 60
인증 EPA SI NSPS 인증
연료 유형 천연 가스
등급 kW kVA
비상 전원 250-300 312-375

사용 분야

상업 및 산업용 

개요:

  • 커민스 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 불꽃 점화 엔진이 믿을 수 있는 동력, 낮은 배출, 부하 변동에 대한 빠른 응답을 제공합니다.
  • 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능, 클래스 H 절연을 제공합니다. 교류기 전기 절연 시스템은 UL1446 인증을 받았습니다.
  • 제어 시스템 - PowerCommand® 전자식 컨트롤은 기본 장비로서,  자동 원격 시작/중지, 정밀한 전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, AmpSentry™ 보호, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐을 포함해 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공하며, NFPA 110 요건을 준수합니다. PowerCommand 컨트롤은 UL508 인증을 받았습니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 냉각 패키지는 최대 104°F 주위 온도까지 믿을 수 있는 작동을 구현합니다.
  • 하우징 - 내후성 소음 감쇠 인클로저도 옵션으로 제공됩니다.
  • 규격 - 관련된 UL, NFPA, ISO, IEC 규격에 따라 발전기를 설계, 제조, 시험합니다. 교류기는 CSA 22.2 인증을 받았습니다. 컨트롤은 CSA C282-M1999 및 22.2 No.14 M91 인증을 획득했습니다. PowerCommand® 컨트롤은 UL508 인증을 받았습니다.
  • 보증
발전기 모델 Hz 비상 전원 kVA / kW 연료 유형 인증 사양 시트
C250N6 60 312 / 250 천연가스 EPA SI NSPS 인증 pdf
C300N6 60 375 / 300 천연가스 EPA SI NSPS 인증 pdf


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.