데이터센터

지속적 신뢰

커민스는 데이터센터 산업을 위한 백업 전력 솔루션의 최상위 글로벌 공급자로서, 전 세계에서 가장 큰 지원망을 갖추고 있습니다. 커민스는 전 세계의 지원팀을 데이터센터 지원 전문가로 훈련시켜 데이터센터에 항상 전력이 공급되도록 만들기 위해 커민스 시스템을 관리하는 전문가 네트워크를 제공합니다. 커민스 데이터센터 지원팀은 고객의 데이터가 살아있는 곳에서 업무를 수행해 고객의 신뢰가 지속되도록 만듭니다.

고품질 제품

커민스는 전 세계적으로 품질과 신뢰성을 기준을 지속적으로 확립하는 앞선 기술을 보유하고 있습니다. 정교한 배출가스 제어 기술과 맞춤형 데이터센터 부하 평가가 커민스의 가장 중요한 데이터센터 혁신입니다. 커민스 디젤 발전기는 동급 최강의 컨트롤로 100% 부하 수용을 달성하는 오랜 기간 검증된 기능을 제공하기 때문에 데이터센터 고객들은 믿을 수 있는 발전 시스템을 구입했다는 확신을 가질 수 있습니다.

뛰어난 고객 지원

커민스 데이터센터 전문가가 24/7 연중무휴 대기하고 있습니다. 전혀 필요하길 원하지 않는 백업 파워가 항상 켜져 있는지 확인하는 사람이 전화 한 통화면 도와줍니다. 이는 Ehvert Mission Critical과 같은 고객 신뢰를 위한 약속입니다.

커민스는 신뢰와 믿음을 바탕으로 한 장기간 파트너십을 육성합니다. 시간을 들여 고객의 고유한 에너지 요구를 이해하고 개별 규격 요건을 충족시키고 고객을 만족시키는 혁신적이고 믿을 수 있는 전력 솔루션을 제공합니다. 진심을 담아 고객의 데이터센터를 지원합니다.

DCC 평가

데이터 센터 연속(DCC)™ 등급은 평균 가변 부하율에 제한이 없는 장시간 운용을 위한 디젤 발전기 세트를 제공합니다. DCC 등급은 모든 데이터 센터 설비에 적용되며 Uptime Institute에서 검토 및 승인되어 고객이 원활하게 사이트 인증을 받을 수 있습니다.

 

제목 주파수(Hz) DCC(kW/kVA) DCC 규격서
C500D5e 50 364 / 455 SS11-CPGK-DC50
C550D5e 50 400 / 500 SS11-CPGK-DC50
C450D6e 60 409 / 511 SS11-CPGK-DC60
DFEJ 60 410 / 513 S-1582-DC60
C500D6e 60 455 / 568 SS11-CPGK-DC60
DFEK 60 455 / 569 S-1582-DC60
C700D5 50 512 / 640 SS13-CPGK-DC50
C600D6 60 545 / 681 SS13-CPGK-DC60
DQPAA 60 545 / 681 NAS-5751-EN-DC60
DQPAB 60 545 / 681 NAS-5751-EN-DC60
DQCA 60 545 / 681 S-1551-DC60
C825D5 50 600 / 750 SS12-CPGK-DC50
C825D5A 50 600 / 750 SS13-CPGK-DC50
C900D5 50 656 / 820 SS12-CPGK-DC50
DQFAA 60 680 / 850 S-1508-DC60
DQCB 60 680 / 850 S-1551-DC60
C750D6 60 680 / 850 SS12-CPGK-DC60
C1000D5B 50 720 / 900 SS15-CPGK-DC50
DQFAB 60 725 / 906 S-1508-DC60
DQCC 60 725 / 906 S-1551-DC60
C800D6 60 725 / 906 SS12-CPGK-DC60
C1000D5 50 751 / 939 SS14-CPGK-DC50
C1100D5 50 800 / 1000 SS14-CPGK-DC50
C900D6B 60 810 / 1013 SS15-CPGK-DC60
DQFAC 60 818 / 1023 S-1508-DC60
C1100D5B 50 823 / 1029 SS15-CPGK-DC50
C900D6 60 835 / 1044 SS14-CPGK-DC60
DQFAD 60 900 / 1125 S-1508-DC60
C1000D6 60 920 / 1150 SS14-CPGK-DC60
C1000D6B 60 928 / 1160 SS15-CPGK-DC60
C1400D5 50 1000 / 1250 SS16-CPGK-DC50
DQGAN 50 1020 / 1275 S-1644DC
DQGAH 50 1120 / 1400 S-1644DC
DQGAK 50 1120 / 1400 S-1646DC
C1675D5 50 1120 / 1400 SS16-CPGK-DC50
C1250D6 60 1120 / 1400 SS15-CPGK-DC60
DQGAE 60 1135 / 1419 S-1614DC
C1675D5A 50 1200 / 1500 SS16-CPGK-DC50
DQGAG 50 1232 / 1540 S-1644DC
DQGAJ 50 1232 / 1540 S-1646DC
C1760D5e 50 1280 / 1600 SS17-CPGK-DC50
C1500D6 60 1286 / 1608 SS16-CPGK-DC60
DQGAM 50 1320 / 1650 S-1644DC
DQGAF 60 1365 / 1706 S-1614DC
DQGAS 60 1365 / 1706 S-1675DC
DQKAH 50 1460 / 1825 S-1645DC
C2000D5e 50 1460 / 1825 SS17-CPGK-DC50
C2000D5 50 1500 / 1875 SS17-CPGK-DC50
DQKAD 60 1600 / 2000 S-1627DC
DQKAG 50 1600 / 2000 S-1645DC
C2250D5 50 1600 / 2000 SS17-CPGK-DC50
DQKAJ 50 1800 / 2250 S-1645DC
C2500D5A 50 1800 / 2250 SS17-CPGK-DC50
DQKAE 60 1825 / 2281 S-1627DC
C2000D6 60 1825 / 2281 SS17-CPGK-DC60
C2750D5e 50 2000 / 2500 EMERS-5867-EN-DC50
C2750D5B 50 2000 / 2500 NAS-6089-EN-DC
DQKAF 60 2000 / 2500 S-1627DC
C2250D6A 60 2000 / 2500 SS17-CPGK-DC60
C2750D5 50 2000 / 2500 SS27-CPGK-DC50
DQKAM 60 2000 / 2500  
C3000D5e 50 2200 / 2750 EMERS-5867-EN-DC50
C3000D5 50 2200 / 2750 SS27-CPGK-DC50
DQKAN 60 2250 / 2813 NAS-5918-EN-DC
DQLE 60 2275 / 2844 S-1640DC
DQLC 60 2336 / 2920 S-1529DC
C3500D5e 50 2500 / 3125 NAS-5829-DC-EN
C3500D5 50 2500 / 3125 NAS-5877-DC-EN
DQLD 60 2500 / 3125 S-1628DC
DQLF 60 2500 / 3125 S-1640DC
DQLH 60 2500 / 3125 S-1677-DC
C3750D5e 50 2680 / 3350 NAS-5829-DC-EN
C3750D5 50 2680 / 3350 NAS-5877-DC-EN
C3000D6e 60 2750 / 3438 NAS-5849-DC-EN
C3000D6 60 2750 / 3438 NAS-5924-DC-EN
C3250D6e 60 3000 / 3750 NAS-5849-DC-EN
C3250D6 60 3000 / 3750 NAS-5924-DC-EN
C3500D6 60 3350 / 4188 NAS-5924-DC-EN
C3500D6e 60 3350 /4188 NAS-5849-DC-EN

미래의 동력원에 대해 알아보세요

더 많은 정보, 최신 산업 뉴스, 제품 출시, 기술 등에 대한 정보를 받아보세요



사례 연구 행동

커민스 터키는 이즈미르의 Turkcell 데이터 센터에 총 13개의 발전기 세트를 설치했습니다

보기

커민스 패키지는 데이터 센터 페어 KBC 은행과 헝가리 자회사 K&H를 위한 첫 번째 선택입니다

보기

중대 보호: 커민스 파워 발전기는 NEXTDC 데이터센터에서 연결된 클라우드 컴퓨팅을 위한 전력을 구동합니다.

보기

커민스 파워 발전기는 한국 내 최대 데이터센터 백업 전원을 공급합니다.

보기

커민스 파워 발전기는 디지털 현실에 중대한 보호 기능을 제공합니다.

보기

カミンズ製発電機が韓国最大のデータセンターの非常用電源に

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.