커민스 상용 표준 디젤 발전기

커민스 Standard 디젤 발전기

주파수(Hz) 50, 60
인증  EPA 티어 4 

사용 분야

상용 이동형 차량

제공되는 지역

미국 및 캐나다

개요:

커민스 스탠더드 디젤 시리즈 발전기는 케이스 안에 넣을 필요가 없는 상업적 용도의 작업을 위해 설계되었습니다. 부드러운 작동, 개선된 냉각 효율, 낮은 고조파 왜곡률 등의 뛰어난 가치를 제공합니다. 모든 스탠더드 디젤 발전기는 저속에서 오랫동안 사용이 가능하며, 케이스 없이 또는 컴파트먼트 안에 넣어서 사용이 가능합니다.

  • 대용량을 위한 고성능 모터 시동 능력
  • 디지털 제어를 받는 펌프 플로우가 최저 전압 및 주파수 대역을 제공
  • 120° F(50° C) 주변 환경에서 완전 부하 성능을 충족
  • 4 포인트 마운팅 시스템이 깨끗하고 조용한 출력과 적은 바이브레이션 제공
  • 파우더 코팅이 된 스테인리스강 하우징
  • 한쪽 면에서 쉽게 정비가 가능하므로 컴파트먼트 공간 요건이 최소화됨
  • 다양한 설치를 위한 여러 공기 주입구 및 컴팩트한 사이즈로 인해 여러가지 마운팅 옵션이 가능함 
  • 보증

*20 HDKDB에는 적용되지 않음

발전기 모델 kVA Hz 전압 암페어 사양 시트 제목
6HDKAL-7 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
6HDKAL-8 50 1 1150/230 52.1/26.1 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
6HDKAL-5009 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
7.5HDKAL-1 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
7.5HDKAL-2 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
7.5HDKAL-3 ` 60 3 120/240 22.6 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
7.5HDKAL-5 60 1 100/200 75/37.5 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
7.5HDKAL-5010 60 1 120/240 75/37.5 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
7.5HDKAL-5011 60 3 120/240 22.6 A-1390 커민스 Standard 디젤 발전기
8HDKAG-11378 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393 커민스 Standard 디젤 발전기
10HDKAG-11322 60 3 120/240 30.1 A-1393 커민스 Standard 디젤 발전기
10HDKAG-11509 60 100/200 100/50 A-1393 커민스 Standard 디젤 발전기
10HDKAG-61731 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393 커민스 Standard 디젤 발전기
10HDKAG-61733 60 3 120/208 34.7 A-1393 커민스 Standard 디젤 발전기
20HDKDB-01 60 1 120/240 167/83 A065Z421 커민스 Standard 디젤 발전기
20HDKDB-02 60 3 120/208 69/40 A065z421 커민스 Standard 디젤 발전기



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.