개요:
까다로운 상용 응용분야를 위해 설계된 커민스 Quiet Gas 시리즈 발생기는 고품질 기능을 갖추고 있습니다. 매우 낮은 소음과 진동, 쉬운 설치, 진단 기능, 부하 변화에 따른 전압 안정성 유지를 위한 디지털 조정 기능을 두루 갖추었습니다. Quiet Gas EFI는 업계 최초의 전자식 연료 분사 발생기 세트입니다.
발전기 모델 | Hz | 상 | 전압 | 암페어 | 사양 시트 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5HGJAD-2138 | 60 | 1 | 120 | 45.8 | A-1442 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAD-2140 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1442 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAD-2558 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1442 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAD-6759 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1442 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAE-2131 | 60 | 1 | 120 | 45.8 | A-1440 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAE-2135 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAE-2136 | 60 | 3 | 120/240 | 13.2 | A-1440 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAE-2144 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAE-2555 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAE-6757 | 60 | 1 | 120/240 | 22.9 | A-1440 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAK-2000 | 60 | 1 | 120/240 | 45.8/22.9 | NAS-5983-EN | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.5HGJAK-2001 | 60 | 1 | 120/240 | 45.8/22.9 | NAS-5983-EN | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.8HGJAD-2100 | 50 | 1 | 230 | 25.2 | A-1442 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
5.8HGJAD-2200 | 50 | 1 | 230 | 25.2 | NAS-5592 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
6.5HGJAE-2145 | 60 | 1 | 120/240 | 27.1 | A-1441 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
6.5HGJAE-3554 | 60 | 1 | 120 | 58.3 | A-1441 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAE-2132 | 60 | 1 | 120 | 58.3 | A-1441 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAE-2556 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1441 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAE-1912 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1441 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAE-2137 | 60 | 3 | 120/240 | 16.8 | A-1441 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAE-6758 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1441 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAD-2139 | 60 | 1 | 120 | 58.3 | A-1443 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAD-2560 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1443 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
7HGJAD-2141 | 60 | 1 | 120/240 | 29.2 | A-1443 | 커민스 Quiet 가스 발전기 |
- 대용량을 위한 고성능 모터 시동 능력
- 디지털 제어를 받는 펌프 플로우가 최저 전압 및 주파수 대역을 제공
- 120° F (50° C) 주변 환경에서 완전 부하 성능을 충족
- 4 포인트 마운팅 시스템이 깨끗하고 조용한 출력과 적은 바이브레이션 제공
- 파우더 코팅이 된 스테인리스강 하우징
- 보증