개요:
Quiet 디젤 시리즈 모델은 소음과 진동이 적어야 하는 작업장에서 대용량 작업을 할 때 선택할 수 있습니다. 이 발전기는 혁신적인 디자인으로 인해 다른 디젤 사용 발전기보다 최대 15 dB(A)이 조용하며, 대부분의 가솔린 세트보다 더 조용합니다. 쿨링, 머플러, 주입 시스템을 포함한 유닛 전체가 케이스 안에 들어있습니다. 소음의 영향을 적게 받는 작업의 경우는 커민스 스탠더드 디젤 시리즈에서 선택하시면 됩니다.
- 대용량을 위한 고성능 모터 시동 능력
- 디지털 제어를 받는 펌프 플로우가 최저 전압 및 주파수 대역을 제공
- 120° F (50° C) 주변 환경에서 완전 부하 성능을 충족
- 4 포인트 마운팅 시스템이 깨끗하고 조용한 출력과 적은 바이브레이션 제공
- 파우더 코팅이 된 스테인리스강 하우징
- 한쪽 면에서 쉽게 정비가 가능하므로 컴파트먼트 공간 요건이 최소화됨
- 다양한 설치를 위한 여러 공기 주입구 및 컴팩트한 사이즈로 인해 여러가지 마운팅 옵션이 가능함
발전기 모델 | Hz | 상 | 전압 | 암페어 | 사양 시트 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|
5HDKBC-2861 | 60 | 1 | 120/240 | 41.7/20.8 | A-1452 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
5HDKBB-6880 | 50 | 1 | 230 | 21 | A-1452 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
5HDKBC-2860 | 60 | 1 | 120 | 41.7 | A-1452 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
6HDKAV-41934 | 60 | 1 | 120 | 50 | A-1486 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
6.5HDKAT-6006 | 60 | 1 | 100 | 63 | A-1486 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
7HDKBL-6000 | 50 | 1 | 115/230 | 60.8/30.4 | A-1577 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
7.5HDKAT-41934 | 60 | 1 | 120 | 63 | A-1486 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
7.5HDKAT-41999 | 60 | 1 | 120 | 62.5 | A-1486 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
8.0HDKAU-41934 | 60 | 1 | 120 | 66.6 | A-1486 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
8HDKCC-6881 | 50 | 1 | 230 | 35 | A-1491 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
9.5HDKBM-6000 | 50 | 1 | 115/230 | 82.6/41.3 | A-1678 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
10HDKCC-42345 | 60 | 1 | 120/240 | 83/42 | A-1473 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
10HDKCC-4512 | 60 | 1 | 120/240 | 83/42 | A-1473 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
11HDKBN-6000 | 50 | 1 | 115/230 | 95.6/47.8 | A-1579 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
12HDKCD-2209 | 60 | 1 | 120/240 | 100/50 | A-1474 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
12HDKCD-2310 | 60 | 1 | 120/240 | 100/50 | A-1474 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
12HDKCD-5241 | 60 | 1 | 120/240 | 100/50 | A-1474 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
13.5HDKBP-6000 | 50 | 1 | 115/230 | 117.3/58.6 | A-1580 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
17.5HDKBR-6000 | 50 | 1 | 115/230 | 152.1/76.1 | A-1581 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |
19HDKBV-6000 | 50 | 1 | 115/230 | 165.2/82.6 | A-1582 | 커민스 Quiet 디젤 발전기 |