pto 발전기

상업용 이동 시설을 위한 커민스 PTO 발전기

주파수(Hz) 50, 60
인증 해당 없음

커민스 Protec PTO 발전기 모델은 이동용 응급 차량을 위해 특별히 만들어졌으며, 뛰어난 성능과 오랜 수명을 위해 현장에서 검증된 디자인을 사용했습니다. 다양한 마운팅 설정, 양방향 로테이션과 레이디얼 팬, 원격 탑재가 가능하고 견고한 전기 전압 조정기 기능을 갖추고 있습니다. 기본 5년 보증수리를 제공합니다.

사용 분야

상용 이동형 차량

개요:

  • 대용량을 위한 고성능 모터 시동 능력
  • 디지털 제어를 받는 펌프 플로우가 최저 전압 및 주파수 대역을 제공
  • 120° F (50° C) 주변 환경에서 완전 부하 성능을 충족
  • 4 포인트 마운팅 시스템이 깨끗하고 조용한 출력과 적은 바이브레이션 제공
  • 파우더 코팅이 된 스테인리스강 하우징
  • 한쪽 면에서 쉽게 정비가 가능하므로 컴파트먼트 공간 요건이 최소화됨
  • 다양한 설치를 위한 여러 공기 주입구 및 컴팩트한 사이즈로 인해 여러가지 마운팅 옵션이 가능함 
  • 보증
발전기 모델 Hz 전압 사양 시트
15YD 50 3 115/230 A-1394
15YD 60 3 120/240 A-1394
20YD 50 3 115/230 A-1394
20YD 60 3 120/240 A-1394
25YD 50 3 115/230 A-1394
25YD 60 3 120/240 A-1394
30YD 50 3 115/230 A-1394
30YD 60 3 120/240 A-1394
35YD 50 3 115/230 A-1394
35YD 60 3 120/240 A-1394


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.