개요:
이 커민스® 상업용 발전기는 고립된 장소에서 고정형 대기 전력, 주 전원, 연속 전력 등의 사용 분야에 최적의 성능, 안정성, 다기능성을 제공하는 완전 통합형 발전 시스템입니다.
등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 12 | 12-15 |
상용 | 11 | 11-14 |
이 커민스® 상업용 발전기는 고립된 장소에서 고정형 대기 전력, 주 전원, 연속 전력 등의 사용 분야에 최적의 성능, 안정성, 다기능성을 제공하는 완전 통합형 발전 시스템입니다.
설계: 4 사이클, 인라인, 자연 흡기식
보어: 91.7 mm (3.6 in)
스트로크: 127 mm (5 in)
배기량: 2.5L (153 in3)
실린더 블록: 합금 주철, 인라인 3 실린더
배터리 용량: 65 AH
배터리 충전 교류기: 36 Amps
시동 전압: 12 V, 음극 접지
연료 시스템: 직접 분사
연료 필터: 스핀온 연료 필터, 물 분리기
에어 클리너 유형: 건식 교체 부품
윤활유 필터 유형: 스핀온 풀 플로우 필터
기본 냉각 시스템: 122 °F (50 °C) 주위 온도 라디에이터, 냉각수 재사용 시스템
Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 상 | 연료 유형 | 사양 시트 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 11 / 11 | 12 / 12 | 1 | 디젤 | EMERS-5669-EN |
60 | 14 / 11 | 15 / 12 | 3 | 디젤 | EMERS-5669-EN |
대형 엔진 - 튼튼한 4-사이클 산업용 디젤은 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 반응을 제공합니다.
교류 발전기 - 모터 시동 능력이 뛰어나며 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡을 제공합니다.
제어 시스템 - 기본 장치인 PowerCommand 1.1 전자식 제어는 자동 원격 시작/멈춤, 알람 및 상태 메시지 표시 기능이 있는 종합적인 발전기 시스템 통합을 제공합니다.
냉각 시스템 - 기본 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 테스트를 거쳤습니다. 방출열에 대한 시설 설계 요건을 단순화시켜 줍니다.
인클로저 - 날씨 보호 및 소음 저감 인클로저. 최대 77db @ 1 m @ 100% 부하율
보증 수리 - 종합적인 보증 수리 및 전 세계 유통업체 네트워크를 통한 지원이 제공됩니다.
원격 운영 - 고용량 1000 L 연료 탱크, 강력한 구조 강도, 도난 방지 잠금형 인클로저
연장된 서비스 주기 - 선택형 1000시간 연료 필터, 윤활유 및 공기 필터 교체 주기
리프팅 용량 - 운반 편의를 위한 단일 포인트 리프팅. 추가로 사용할 수 있는 포크리프트 포켓도 제공됩니다.
통합된 ATS - 자동 전송 스위치 및 수동 바이패스 스위치가 발전기 인클로저 안에 포함되어 있습니다.
찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.
지금 해당 사이트를 열고 있습니다.
감사합니다.