1904년에 설립된 커민스 제너레이터 테크놀로지스는 업계 표준을 설정하는 유명한 STAMFORD® 및 AvK® 브랜드로 교류기를 제조하며 그 범위를 7.5에서 11,200kVA까지 확장해 모든 발전기 세트 구성에 적합합니다.
커민스 제품은 다양한 응용 분야에서 사용되지만 공통적인 사실은 고객이 전 세계 어디에 있든 커민스 제너레이터 테크놀로지스가 모든 제품 및 서비스에 대해 단일 표준에 맞추기 위해 노력한다는 점입니다. 당사는 유럽, 아시아 및 인도에 기반을 둔 6개의 제조 공장에서 하나의 글로벌 표준에 따라 작업하므로 각 공장은 업계에서 당사의 교류기를 구별 짓는 동일하게 엄격한 품질로 제품을 생산합니다.
커민스의 모든 공장은 동일한 정교한 제조 기술, 고급 시스템, 일반적인 관행 및 엄격한 테스트 기술을 활용하여 STAMFORD 및 AvK 교류기가 오래 지속될 수 있도록 제작합니다.
커민스 제너레이터 테크놀로지는 연료 시스템, 제어, 공기 조화, 여과, 배기 솔루션 및 전력 발전 시스템을 포함한 엔진 및 관련 기술을 설계, 제조 및 유통하는 글로벌 전력 리더이자 포춘(Fortune) 500 기업인 커민스 주식회사의 일부입니다.