사운드 기초

미네소타주 프리들리의 커민스 전력 시스템에 있는 커민스 음향 기술 센터(ATC)에는 20 Hz에서 20,000 Hz까지...전체 인간 청력 범위의 정밀 등급의 음향 데이터를 테스트하고 기록할 수 있는 반무반향 사운드 테스트 챔버가 있습니다.
길이가 105피트, 너비가 80피트, 높이가 36.5피트인 ATC는 디젤 또는 발전 사업 분야에서 세계 최대 규모 중 하나이며 혁신, 정밀 엔지니어링 및 지속 가능한 미래를 위한 조용한 제품 제공에 대한 커민스 헌신에 대한 전형적인 예가 됩니다.

광범위한 테스트
사람의 대화와 거의 같은 수준의 소리를 생성하는 커민스 QuietConnect 시리즈 가정용 대기 전력 발전기를 개발하기 위해 10,000시간의 검증 테스트가 ATC에서 수행되었습니다.

외함 사운드
ATC에서의 테스트는 커민스 PowerBox 발전기 세트 인클로저의 설계에 도움이 되었습니다. 정밀한 음향 데이터에 따르면 인클로저는 고마력 디젤 QSK78 발전기 세트의 소리가 빗소리와 같아질 때까지 차단됩니다.

발자국 감소
ATC에서의 광범위한 테스트를 통해 커민스는 이전 제품 라인에 비해 62.7% 더 조용하고 연료 소비가 거의 50% 개선된 차세대 휴대용 발전기 Onan QG 2800i를 개발했습니다.
최고의 혁신
0 K Hz ATC는 20 Hz에서 20,000 Hz까지(전체 인간 청력 범위) 정밀 등급 음향 데이터를 테스트하고 기록할 수 있습니다.
0 시설의 설계에는 챔버 내부를 받치는 2000개 이상의 무반향 쐐기가 포함되어 있습니다.
0 °C 정교한 공기 처리 시스템이 11 mm Btu/hr의 폐열을 이동시켜 50% 습도와 23°C 온도를 항상 유지합니다.
0 길이가 105피트, 너비가 80피트, 높이가 36.5피트인 ATC는 최대 20의 스쿨 버스까지 수용할 수 있을 만큼 충분히 큽니다.