상업/산업용 6BT5.9
상업/산업용 6BT5.9
주파수(Hz) 50, 60
인증 EPA 티어 1
연료 유형 Diesel
등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 64-110 | 80-140 |
상용 | 58-102 | 73-128 |
사용 분야
상업 및 산업용
개요:
- Cummins® 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진이 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
- 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
- 제어 시스템 - PowerCommand® 전자식 컨트롤은 기본 장비로서, 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, AmpSentry™ 보호, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 준수를 포함해 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
- 냉각 시스템 - 기본 본체 장착형 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 시험되었고 방출열에 대한 시설 설계 요건을 간소화합니다.
- 인클로저 - 내후성 소음 감쇠 인클로저도 옵션으로 제공됩니다.
- 연료 탱크 - 이중 벽 하부 연료 탱크 및 인스키드(in-skid) 주간 탱크가 있습니다.
- NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
- 보증
발전기 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 연료 유형 | 인증 | 사양 시트 |
---|---|---|---|---|---|---|
C80 D5 | 50 | 73 / 58 | 80 / 64 | 디젤 | EA_S_CC_02_EN | |
C90 D5 | 50 | 82 / 65 | 90 / 72 | 디젤 | EA_S_CC_03_EN | |
C100 D5 | 50 | 91 / 73 | 100 / 80 | 디젤 | EA_S_CC_04_EN | |
DGDB | 50 | 100 / 80 | 106 / 85 | 디젤 | S-1576 | |
C110 D5 | 50 | 100 / 80 | 110 / 88 | 디젤 | EPA 티어 1 | EA_S_CC_05_EN |
C120 D5 | 50 | 109 / 87 | 120 / 96 | 디젤 | EPA 티어 1 | C120D5_EN |
C100D6 | 60 | 113 / 90 | 125 / 100 | 디젤 | EPA 티어 1 | C100D6_EN |
C110D6 | 60 | 128 / 102 | 140 / 110 | 디젤 | EPA 티어 1 | C110D6_EN |