6B-CP 선박 발전기

선박용 6B-CP

주파수(Hz) 50, 60
인증 해당 없음
등급 kW kVA
상용 74-99 93-124

사용 분야

선박용 발전기

개요:

74-99 kWe

  • 업계 최고의 커민스 교류기와 매칭되고 최적의 효율성과 성능을 위해 설계, 통합, 조립된 세계적인 커민스 디젤 엔진
  • 선박용 환경의 까다로운 요건에 맞게 제작되어 우수한 내구성과 긴 가동 시간을 제공
  • 간단한 기계 연결 장치를 사용해 편리하게 선박에 설치
  • 사용 분야의 요건을 충족시킬 수 있도록 로컬 디지털 네트워크를 통한 멀티스테이션 알람 및 모니터링 패널 장착
  • 통합 알람 시스템을 구성해 선박의 중앙 데이터 시스템과 통신 가능
  • 발전기를 선박의 운용 요건에 맞게 구성할 수 있는 유연성을 제공
  • 전체 발전기에 대해 포괄적인 보증을 전 세계에 걸쳐 제공
  • 영국 입스위치에 있는 G&M Tex Ltd에서 제조

엔진 모델: 6BT5.9-D(M)

교류기: STAMFORD UCM274E

제품 치수 및 무게:

   

KC & HX 구성

RAD 구성

전체 길이 mm (in) 2240(88) 2320(91)
전체 너비 mm (in) 1250(49) 1250(49)
전체 높이 mm (in) 1270(50) 1280(50)
전체 무게 kg (lb) 1270(2800) 1370(3020)

 

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 전압 인증 설치 데이터
Ship™ Service Power를 위한 KC/HX 냉각 등급 1 / 10
6B-CP 50 100 / 80 380 | 400 | 415 해당 없음 MG-90437a
6B-CP 60 124 / 99 416 | 440 | 460 | 480 해당 없음 MG-90438a
비상 전력용 RAD 냉각 등급
6B-CP 50 93 / 74 380 | 400 | 415 해당 없음 MG-90437b
6B-CP 60 115 / 92 416 | 440 | 460 | 480 해당 없음 MG-90438b

엔진 기능

  • 기계식 연료 시스템이 탑재된 튼튼한 인라인, 6실린더 터보차저 디젤 엔진이 우수한 연비 경제성과 낮은 정비 요건을 구현합니다. 옵션으로 전자식 속도 제어기를 사용할 수 있습니다.
  • 열 교환기, 킬(keel) 냉각기, 세트 마운팅 라디에이터와 함께 제공될 수 있음
  • 라디에이터는 독립적인 스타트 시스템으로 구성되어 있음. 선박의 스타트 시스템 또는 "스타터 변경" 방법의 영향을 받지 않음
  • SOLAS 표면 온도 요건을 충족시키고 IACS 규칙에 따른 무인 기계류 공간(UMS) 용도로 사용 가능
  • 선급협회 형식 승인 가능
  • 우수한 알루미늄 압출 와이어링 하니스, 이중 여과, 형식 승인을 획득한 하드웨어가 장착된 클래스드 레벨 유닛

교류기 특징

  • 12와이어, 3상 교류기가 다양한 재연결 가능한 출력을 제공
  • IP23 등급을 적용해 선박용 사용 분야를 위해 특별히 설계
  • 싱글 베어링 밀접 결합 영구 자석 발전기가 모든 조건에서 일정한 여기를 제공
  • 기본 2/3 피치 권선이 과도한 중성 전류를 방지
  • IACS 규칙에 따른 무인 기계류 공간(UMS) 용도로 사용 가능
  • 전수명 밀봉형 볼 베어링으로 로터의 균형을 동적으로 조정
  • 일체형 항응축 히터와 두 세트의 서미스터(thermistors)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.